(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

SS300SB UL con blindaje

SS300SB UL con blindaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen
  • Incremento de Especificaciones

Cable de señales blindado estándar UL-AWM económico para ruedas pequeñas

  • VW-1
  • ULAWM
  • Para señal
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • Pequeño diámetro
  • 300 V


● Se utilizan vainas suaves resistentes al aceite.
● La especificación delgada y flexible facilita el trabajo de cableado.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".
* Para los cables en existencia, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

* Tenga en cuenta que no podemos entregar el producto como una sola hebra de cable para pedidos de las siguientes longitudes:
Para longitudes especificadas como 1000 m, el producto se entregará como 10 devanados de 100 m de longitud.
Para longitudes especificadas como 500 m, el producto se entregará en 5 devanados de 100 m de longitud.

(i)Advertencia

Especificaciones

SS300SB UL con escudo: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

       
      Unidad de ventas
Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total
o
Longitud especificada
SS300SB 28 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
13P
20P
24 1P
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
13P
20P
22 1P
2P
3P
4P
5P
6P
10P
20 1P
2P
3P
4P
5P

Más información


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* Para obtener la información más reciente sobre el precio unitario estándar, el precio unitario de la diapositiva de cantidad, los días de envío, etc., consulte el catálogo electrónico de Misumi VONA.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

SS300SB UL con escudo: imagen relacionada
SS300SB UL con escudo: imagen relacionada
SS300SB UL con escudo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
SS300SB 28 1P 0.08 Par trenzado 2 4.2 26 2.37 224 10 2000 7/0.127 0.38 Estaño 0.26 PVC 0.9 0.85 PVC ULAWM2464
2P 4 5.5 42 1.83
3P 6 5.7 47 1.55
4P 8 6 53 1.36
5P 10 6.5 60 1.26
6P 12 6.9 68 1.07
8P 16 7.4 82 0.95
10P 20 8.5 95 0.95
13P 26 8.8 106 0.79
20P 40 10.5 140 0.69
24 1P 0.2 2 4.7 36 4.1 95 11/0.16 0.61 0.25 1.12
2P 4 6.1 53 3.2
3P 6 6.4 61 2.7
4P 8 6.9 73 2.4
5P 10 7.4 84 2.2
6P 12 7.9 92 1.8
8P 16 8.5 113 1.6
10P 20 9.8 138 1.6
13P 26 10.2 161 1.3
20P 40 12.2 211 1.2
22 1P 0.3 2 5 40 5.5 62 17/0.16 0.76 0.26 1.28
2P 4 6.6 60 4.2
3P 6 7 71 3.6
4P 8 7.5 86 3.1
5P 10 8.1 100 2.9
6P 12 8.7 114 2.5
10P 20 10.8 168 2.2
20 1P 0.5 2 5.4 46 7.4 40 21/0.18 0.95 0.27 1.5
2P 4 7.4 75 5.7
3P 6 7.7 93 4.8
4P 8 8.4 113 4.2
5P 10 9.1 130 3.9



* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] ‌PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
 
Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.89 0.77 0.63 0.44

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente permisible para AWG24 1 par cuando la temperatura ambiente es 40°C: 4.1 x 0.89 = 3.64 (A)

SS300SB UL con escudo: imagen relacionada

Número de Parte
SS300SB-20-1P-1
SS300SB-20-1P-2
SS300SB-20-1P-3
SS300SB-20-1P-4
SS300SB-20-1P-5
SS300SB-20-1P-6
SS300SB-20-1P-7
SS300SB-20-1P-8
SS300SB-20-1P-9
SS300SB-20-1P-10
SS300SB-20-1P-11
SS300SB-20-1P-12
SS300SB-20-1P-13
SS300SB-20-1P-14
SS300SB-20-1P-15
SS300SB-20-1P-16
SS300SB-20-1P-17
SS300SB-20-1P-18
SS300SB-20-1P-19
SS300SB-20-1P-20
SS300SB-20-1P-21
SS300SB-20-1P-22
SS300SB-20-1P-23
SS300SB-20-1P-24
SS300SB-20-1P-25
SS300SB-20-1P-26
SS300SB-20-1P-27
SS300SB-20-1P-28
SS300SB-20-1P-29
SS300SB-20-1P-30
SS300SB-20-1P-31
SS300SB-20-1P-32
SS300SB-20-1P-33
SS300SB-20-1P-34
SS300SB-20-1P-35
SS300SB-20-1P-36
SS300SB-20-1P-37
SS300SB-20-1P-38
SS300SB-20-1P-39
SS300SB-20-1P-40
SS300SB-20-1P-41
SS300SB-20-1P-42
SS300SB-20-1P-43
SS300SB-20-1P-44
SS300SB-20-1P-45
SS300SB-20-1P-46
SS300SB-20-1P-47
SS300SB-20-1P-48
SS300SB-20-1P-49
SS300SB-20-1P-50
SS300SB-20-1P-51
SS300SB-20-1P-52
SS300SB-20-1P-53
SS300SB-20-1P-54
SS300SB-20-1P-55
SS300SB-20-1P-56
SS300SB-20-1P-57
SS300SB-20-1P-58
SS300SB-20-1P-59
SS300SB-20-1P-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
Otras características
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-70.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-390.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-450.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-470.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-490.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-530.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-550.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-590.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-600.5201P5.4Flexibilidad, resistencia al ruido

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300 V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal