(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cable de señal blindado UL y CL3 - 300 V, cubierta de PVC, serie UL, SSCL3RSB

Cable de señal blindado UL y CL3 - 300 V, cubierta de PVC, serie UL, SSCL3RSB

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para señales móviles con un blindaje estándar UL-CL3 de 300 V

  • VW-1
  • ULAWM
  • UL LISTED
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • Escudo único
  • Par trenzado
  • 300 V


● Se utilizan vainas suaves resistentes al aceite.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

SSCL3RSB con certificación UL (CL3) con escudo: imagen relacionada
* Antes de realizar el pedido, confirme que los siguientes símbolos en el orden (si los hay) son correctos: "(= paréntesis de un byte"; "1 = Uno"; "I = i"; "0 = cero"; "O = oh ".

Número de modelo Tamaño de AWG Numero de pares *4
1P = 2 núcleos
Largo total *3
o
Longitud especificada
SSCL3RSB 24 1P 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
2P
3P
4P
5P
6P
8P
10P
22 1P
2P
3P
4P
5P
6P
10P
20 1P
2P
3P
4P
5P



Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).
* 4 Verifique las indicaciones para la cantidad de núcleos, número de pares, número de núcleo / par y número de núcleo / núcleo al realizar el pedido.

Más información

SSCL3RSB con certificación UL (CL3) con escudo: imagen relacionada
SSCL3RSB con certificación UL (CL3) con escudo: imagen relacionada
SSCL3RSB con certificación UL (CL3) con escudo: imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Numero de pares *1
1P = 2 núcleos
Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *2
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *5
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *3
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *4 Espesor
(mm)
Material *4 Espesor
(mm)
Material *4
SSCL3RSB 24 1P 0.2 Giro de par 2 4.7 34 4.0 90.7 o menos 30.5 o más AC.1500 44/0.08 0.61 Estaño 0.26 PVC 1.14 0.85 PVC CL3
AWM2464
2P 4 6.6 54 3.0 92.5 o menos 0.90
3P 6 6.7 61 2.5 0.90
4P 8 7.2 74 2.2 0.90
5P 10 7.7 83 2.0 0.90
6P 12 8.5 100 1.7 1.00
8P 16 9.0 116 1.5 1.00
10P 20 10.3 142 1.5 1.00
22 1P 0.3 2 5.0 41 5.5 61,4 o menos 30.5 o más AC.1500 65/0.08 0.74 0.28 1.3 0.85
2P 4 7.2 67 4.1 62,6 o menos 0.90
3P 6 7.3 77 3.5 0.90
4P 8 7.8 89 3.0 0.90
5P 10 8.7 109 2.8 1.00
6P 12 9.3 128 2.4 1.00
10P 20 11.5 188 2.1 1.10
20 1P 0.5 2 5.8 56 8.3 34,1 o menos 30.5 o más AC.1500 117/0.08 1.00 0.33 1.67 0.90
2P 4 8.7 93 6.3 34.8 o menos 1.00
3P 6 8.8 108 5.3 1.00
4P 8 9.6 133 4.7 1.00
5P 10 10.4 154 4.3 1.00



* 1 Tenga en cuenta que cuando el núcleo / par indicado es 1P (1PS), el número de núcleos de cable será "x 2 núcleos".
* 2 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 3 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 4 ‌Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] ‌PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 5 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.78 0.64 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4.0 x 0.9 = 3.6 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG24 de 2 núcleos es 40 ° C

SSCL3RSB con certificación UL (CL3) con escudo: imagen relacionada

Número de Parte
SSCL3RSB-20-1P-100
SSCL3RSB-20-1P-[1-99/1]
SSCL3RSB-20-2P-100
SSCL3RSB-20-2P-[1-100/1]
SSCL3RSB-20-3P-100
SSCL3RSB-20-3P-[1-100/1]
SSCL3RSB-20-4P-[1-100/1]
SSCL3RSB-20-5P-100
SSCL3RSB-22-1P-100
SSCL3RSB-22-1P-[1-100/1]
SSCL3RSB-22-2P-100
SSCL3RSB-22-2P-[1-100/1]
SSCL3RSB-22-3P-100
SSCL3RSB-22-3P-[1-100/1]
SSCL3RSB-22-4P-100
SSCL3RSB-22-5P-100
SSCL3RSB-22-6P-100
SSCL3RSB-22-10P-100
SSCL3RSB-22-10P-[1-100/1]
SSCL3RSB-24-1P-100
SSCL3RSB-24-1P-[1-100/1]
SSCL3RSB-24-2P-100
SSCL3RSB-24-2P-[1-100/1]
SSCL3RSB-24-3P-100
SSCL3RSB-24-3P-[1-100/1]
SSCL3RSB-24-4P-100
SSCL3RSB-24-4P-[1-100/1]
SSCL3RSB-24-5P-100
SSCL3RSB-24-5P-[1-100/1]
SSCL3RSB-24-6P-100
SSCL3RSB-24-6P-[1-100/1]
SSCL3RSB-24-8P-100
SSCL3RSB-24-10P-100
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Logaritmo Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.520215.8
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 990.520215.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.520428.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.520428.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.520638.8
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.520638.8
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.520849.6
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.52010510.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322215
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.322215
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322427.2
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.322427.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322637.3
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.322637.3
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.322847.8
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.3221058.7
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.3221269.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.322201011.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.322201011.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224214.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.224214.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224426.6
1 Pieza(s)

5 Días o más

-1 ~ 1000.224426.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224636.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.224636.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.224847.2
1 Pieza(s)

Presupuesto

-1 ~ 1000.224847.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2241057.7
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.2241057.7
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-1000.2241268.5
1 Pieza(s)

7 Días o más

-1 ~ 1000.2241268.5
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.2241689
1 Pieza(s)

8 Días o más

101000.224201010.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Elástico, resistente a la vibración, flexible, resistente al ruido, flexible

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuál es el beneficio de los pares trenzados?
回答: El cableado de par trenzado es un tipo de cableado en el que dos conductores de un solo circuito se entrelazan para mejorar la compatibilidad electromagnética. En comparación con un solo conductor o un par equilibrado sin torsión, un par trenzado reduce la radiación electromagnética, la diafonía entre pares vecinos y mejora el rechazo de la interferencia electromagnética externa.