(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Cable de señal 300 V UL y CL3 - cubierta de PVC, serie SSCL3R

Cable de señal 300 V UL y CL3 - cubierta de PVC, serie SSCL3R

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

【Recomendamos enfáticamente el uso de cables de red industriales】
1. Conjunto de cable Ethernet industrial RJ45 personalizable
2. Cables de red industrial M12-RJ45
3. Cables de red industrial M12-M12

  • VW-1
  • ULAWM
  • UL LISTED
  • Resistente al aceite
  • Hilo de alambre
  • Conductor de alambre delgado
  • 300 V


● Se utilizan vainas suaves resistentes al aceite.

· Este producto es compatible con el "Programa de trazabilidad UL / Cable procesado".
* Para los cables en stock, tenga en cuenta que debido a que los cortamos al tamaño especificado, no se pueden cancelar ni devolver.
* Todos los precios unitarios son por metro.
Método de cálculo del precio unitario
[Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* El color y la suavidad pueden variar ligeramente debido a los cambios del fabricante.

No se ha obtenido el certificado de la Ley de seguridad de materiales y electrodomésticos.

(i)Advertencia

Especificaciones

SSCL3R Compatible con UL (CL3) Soporte: Imagen relacionada

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Largo total *3
o
Longitud especificada
SSCL3R 24 2 1
~
100
(Especifique 1 m
Incremento)
/
500
/
1000
3
4
6
8
10
12
16
20
22 2
3
4
6
8
10
12
20
20 2
4
6
8
10

Más información


Asegúrese de leer las siguientes precauciones cuando realice un pedido.
* La longitud en "m" está incluida en nuestros números de modelo. Siempre especifique la cantidad como número de unidades, no como metros.
* 1 Los productos en existencia se indican con T o A en la columna de precios a la derecha.
* 2 Todos los precios unitarios anteriores son por metro.
Método de cálculo del precio unitario [Fórmula: últimos dígitos del número de modelo (m) x precio unitario por metro arriba]
* 3 Tenga en cuenta que al hacer un pedido de 1000 my 500 m, el pedido se entregará como bobinados de 100 m (no podemos aceptar pedidos de cables individuales).

SSCL3R Compatible con UL (CL3) Soporte: Imagen relacionada
SSCL3R Compatible con UL (CL3) Soporte: Imagen relacionada
SSCL3R Compatible con UL (CL3) Soporte: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de modelo AWG
Tamaño
Número de núcleos Tamaño
Área de sección
(mm 2 ) *1
Trenzado
Estructura
(Ver figura)
Número de
núcleos de alambre
Acabado *4
Diámetro externo
(mm)
Masa
Masa
en kg/km
Propiedades eléctricas Conductor Aislamiento Núcleos de alambre
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Vaina Especificación Muestra
Provisto
Corriente permisible
A (30 °C) *2
Resistencia del conductor
Ω/km (20°C)
Propiedades de aislamiento
MΩkm (20 ° C)
Voltaje máximo
V / Mín.
Estructura
Hilos/mm
Diámetro externo
Aproximadamente (mm)
Enchapado *3 Espesor
(mm)
Material *3 Espesor
(mm)
Material *3
SSCL3R 24 2 0.2 Núcleo/Capa
Hilos
2 4.1 21 4.0 90.7 o menos 30.5 o más AC.2000 44/0.08 0.61 Estaño 0.26 PVC 1.14 0.85 PVC CL3
AWM2464
3 3 4.3 32 3.4
4 4 4.6 35 3.0
6 6 5.2 42 2.5
8 8 5.7 51 2.2 0.9
10 10 6.5 60 2.0
12 12 6.6 70 1.7
16 16 7.3 89 1.5
20 20 7.9 110 1.5
22 2 0.3 2 4.4 25 5.5 61,4 o menos 30.5 o más AC.2000 65/0.08 0.74 0.28 1.3 0.85
3 3 4.6 38 4.7
4 4 4.9 43 4.2
6 6 5.8 53 3.5 0.9
8 8 6.2 65 3.1
10 10 7.1 85 2.8
12 12 7.3 95 2.4
20 20 9.0 146 2.1 1.00
20 2 0.5 2 5.1 35 8.3 34,1 o menos 30.5 o más AC.2000 117/0.08 1.00 0.33 1.67 0.85
4 4 5.9 60 6.4 0.9
6 6 6.9 75 5.4
8 8 7.4 99 4.7
10 10 8.8 119 4.4 1.00

 

* 1 La conversión de tamaño es solo de referencia. Consulte la tabla de comparación en >> Haga clic aquí para más detalles.
* 2 El valor de la corriente permitida debe usarse solo como un valor de referencia y no está garantizado.
* 3 Cómo ver materiales
[Enchapado] Estaño: alambre de cobre recocido estañado
[Materiales] ‌PVC: cloruro de polivinilo; PE: material a base de polietileno;
P: material a base de poliéster; Flúor: varias resinas de flúor; *: Otro
* 4 Para el tamaño del diámetro exterior de los cables, la cubierta del cable (capa), etc., consulte "Diámetro exterior terminado" en la tabla anterior.

Factor de reducción de corriente

Temperatura ambiente (°C) 30 40 50 60 70
Factor de reducción de corriente 1.00 0.90 0.78 0.64 0.45

El valor de corriente permitido indica el valor calculado de 1 cable tendido sobre el suelo a una temperatura ambiente de 30°C, y no es un valor garantizado.
Si la temperatura ambiente es de 30 ° C o superior, el factor de reducción de corriente anterior se multiplica por la corriente permitida.
(Ejemplo) Valor de corriente admisible 4.0 x 0.9 = 3.6 (A) cuando la temperatura ambiente para AWG25 de 2 núcleos es 40 ° C

SSCL3R Compatible con UL (CL3) Soporte: Imagen relacionada

Número de Parte
SSCL3R-20-2-1
SSCL3R-20-2-2
SSCL3R-20-2-3
SSCL3R-20-2-4
SSCL3R-20-2-5
SSCL3R-20-2-6
SSCL3R-20-2-7
SSCL3R-20-2-8
SSCL3R-20-2-9
SSCL3R-20-2-10
SSCL3R-20-2-11
SSCL3R-20-2-12
SSCL3R-20-2-13
SSCL3R-20-2-14
SSCL3R-20-2-15
SSCL3R-20-2-16
SSCL3R-20-2-17
SSCL3R-20-2-18
SSCL3R-20-2-19
SSCL3R-20-2-20
SSCL3R-20-2-21
SSCL3R-20-2-22
SSCL3R-20-2-23
SSCL3R-20-2-24
SSCL3R-20-2-25
SSCL3R-20-2-26
SSCL3R-20-2-27
SSCL3R-20-2-28
SSCL3R-20-2-29
SSCL3R-20-2-30
SSCL3R-20-2-31
SSCL3R-20-2-32
SSCL3R-20-2-33
SSCL3R-20-2-34
SSCL3R-20-2-35
SSCL3R-20-2-36
SSCL3R-20-2-37
SSCL3R-20-2-38
SSCL3R-20-2-39
SSCL3R-20-2-40
SSCL3R-20-2-41
SSCL3R-20-2-42
SSCL3R-20-2-43
SSCL3R-20-2-44
SSCL3R-20-2-45
SSCL3R-20-2-46
SSCL3R-20-2-47
SSCL3R-20-2-48
SSCL3R-20-2-49
SSCL3R-20-2-50
SSCL3R-20-2-51
SSCL3R-20-2-52
SSCL3R-20-2-53
SSCL3R-20-2-54
SSCL3R-20-2-55
SSCL3R-20-2-56
SSCL3R-20-2-57
SSCL3R-20-2-58
SSCL3R-20-2-59
SSCL3R-20-2-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSLargo total
(m)
Sección transversal del conductor
((mm)2)
Tamaño AWG
(AWG)
Numero de nucleos
(Núcleo)
Diámetro exterior terminado
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-10.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-20.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-30.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-40.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-50.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-60.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1070.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-80.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-90.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-100.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-110.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-120.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-130.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-140.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-150.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-160.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-170.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-180.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-190.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-200.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-210.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-220.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-230.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-240.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-250.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-260.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-270.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-280.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-290.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-300.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-310.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-320.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-330.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-340.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-350.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-360.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-370.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-380.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10390.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-400.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-410.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-420.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-430.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-440.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10450.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-460.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10470.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-480.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10490.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-500.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-510.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-520.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10530.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-540.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10550.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-560.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-570.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-580.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10590.52025.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10600.52025.1

Cargando…

Información básica

Tensión nominal 300V Blindaje N/A Característica de la vaina Resistente al aceite
Normas representativas UL Color de la vaina Negro Material de la funda PVC
Materiales del cuerpo de aislamiento PVC Fuente de alimentación / señal Para señal Otras características Elástico, resistente a las vibraciones, flexible, flexible