(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Arneses de potencia orientales serie DX

Arneses de potencia orientales serie DX

Arnés de motor con longitud personalizable.

  • MISUMI Original

● La longitud del cable se puede especificar libremente.


· Especificación de longitud: 0.2 - 20 m (incrementos de 0.1 m)
Las piezas utilizadas son piezas recomendadas por el fabricante.
(Algunos productos equivalentes utilizados)

Especificaciones



Arnés de alimentación de la serie Oriental DX: imagen relacionadaArnés de alimentación de la serie Oriental DX: imagen relacionada

Para acoplamiento directo
Longitud de cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
DX
(Para fuente de alimentación)
DX05□□□□
~
DX475□□□
(1) Para conexión directaSVPR-DX1A

(Para fijo)
0.2 a 20 m
DX
(Para freno)
(2) Para conexión directaSVPR-DX1B

Corte de un extremo
Longitud de cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaModeloTipo de cable
DX
(Para fuente de alimentación)
DX05□□□□
~
DX475□□□
(3) Un extremo cortadoSVPR-DX1-HMA

(Para fijo)
0.2 a 20 m
DX
(Para freno)
(4) Un extremo cortadoSVPR-DX1B-HM

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.
Número de Parte
SVPR-DX1-A-[0.2-30/0.1]
SVPR-DX1-HM-A-[0.2-30/0.1]
SVPR-DX1B-A-[0.2-30/0.1]
SVPR-DX1B-HM-A-[0.2-30/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Aplicación Imagen de diámetro exterior Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

Para fuente de alimentación del motorDoble punta0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

Para fuente de alimentación del motorAmplificador lateral cortado0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

Para frenoDoble punta0.2 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

Para frenoAmplificador lateral cortado0.2 ~ 30

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Longitud(m) 0.2 ~ 20 Forma del conector Recto
Modelo de cable Montado Blindaje N/A Amplificador compatible DX
Motor compatible DX05□□□□ – DX475□□□ Rango especificado de longitud de cable(m) 0.2 ~ 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico