(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Serie Keyence SV para codificador

Serie Keyence SV para codificador

También compatible con motores de mediana y gran capacidad.

  • Relé
  • Robot
  • AC Servo
  • Codificador

● ¡Modelos de ángulo también disponibles!
● La longitud del cable se puede especificar libremente.
● Elija entre cables fijos y móviles.
● Los modelos de corte de un extremo fáciles de maniobrar también son parte de la línea.
 

· Especificación de longitud: 0.2 - 20 m (incrementos de 0.1 m)
Las piezas utilizadas son piezas recomendadas por el fabricante.
(Algunos productos equivalentes utilizados)

Página de cableado y color de cables >> Haga clic aquí.
Página de componentes >> Haga clic aquí.

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Esquema de dibujo de imagenKeyence SV Series For Encoder: imagen relacionadaKeyence SV Series For Encoder: imagen relacionadaKeyence SV Series For Encoder: imagen relacionada
Keyence SV Series For Encoder: imagen relacionadaKeyence SV Series For Encoder: imagen relacionadaKeyence SV Series For Encoder: imagen relacionada
Keyence SV Series For Encoder: imagen relacionadaKeyence SV Series For Encoder: imagen relacionada 

Para acoplamiento directo
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaNúmero de modeloTipo de cable
SVSV-M005□□ - SV-M075□□
SV-B005□□ - SV-B075□□
(1) Para conexión directaSVEK-SV1Keyence SV Series For Encoder: imagen relacionada
SV-M100□□ - SV-M500□□
SV-B100□□ - SV-B500□□
(4) Para conexión directaSVEK-SV2

Corte de un extremo
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaNúmero de modeloTipo de cable
SVSV-M005□□ - SV-M075□□
SV-B005□□ - SV-B075□□
(2) Corte lateral del motorSVEK-SV1-HAKeyence SV Series For Encoder: imagen relacionada
(3) Amplificador lateral cortadoSVEK-SV1-HM
SV-M100□□ - M500□□
SV-B100□□ - B500□□
(5) Corte lateral del motorSVEK-SV2-HA
(6) Corte lateral del amplificadorSVEK-SV2-HM

Para ahorrar espacio (tipo de ángulo)
* Longitud del cable especificable en incrementos de 0.1 m
Amplificador compatibleMotor compatibleImagen del esquemaNúmero de modeloTipo de cable
SVSV-M100□□
~
M500□□

SV-B100□□
~
B500□□
(7) Para conexión directaSVEK-SV2ALKeyence SV Series For Encoder: imagen relacionada
(8) Corte lateral del amplificadorSVEK-SV2AL-HM
Número de Parte
SVEK-SV1-A-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV1-B-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV1-HA-A-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV1-HA-B-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV1-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV1-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2-A-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2-B-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2-HA-A-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2-HA-B-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2AL-A-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2AL-B-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2AL-HA-B-[0.2-20/0.1]
SVEK-SV2AL-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVEK-SV2AL-HM-B-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del conector Imagen de diámetro exterior Modelo de cable Motor compatible Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoDoble puntaMontado(SV-M005 □□ a SV-M075 □□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoDoble puntaMóvil(SV-M005 □□ a SV-M075 □□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoCorte lateral del motorMontado(SV-M005 □□ a SV-M075 □□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoCorte lateral del motorMóvil(SV-M005 □□ a SV-M075 □□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoMontado(SV-M005 □□ a SV-M075 □□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoMóvil(SV-M005 □□ a SV-M075 □□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoDoble puntaMontado(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoDoble puntaMóvil(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoCorte lateral del motorMontado(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoCorte lateral del motorMóvil(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoMontado(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoMóvil(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloDoble puntaMontado(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloDoble puntaMóvil(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloAmplificador lateral cortadoMóvil(SV-M100□□ – M500□□0.2 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloAmplificador lateral cortadoMontado(SV-M100□□)0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

10 Días o más

ÁnguloAmplificador lateral cortadoMóvil(SV-M100□□)0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Aplicación Para codificador Blindaje N/A
Amplificador compatible SV Rango especificado de longitud de cable 0.2 ~ 20

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico