(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Las fibras ópticas se pueden usar para SSCNET III

Las fibras ópticas se pueden usar para SSCNET III

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Las fibras ópticas se pueden usar para SSCNET III
  • Las fibras ópticas se pueden usar para SSCNET III
  • Descuento por volumen

Las fibras ópticas se pueden usar para SSCNET III

  • Conexión en tableros
  • Conexión entre dispositivos
  • PLC

● Conexión fácil a través de fibra óptica entre servoamplificadores y entre PLC y servoamplificador.

· No es compatible con SSCNETIII/H.

Especificaciones

Fibras ópticas SSCNET3 para la serie J3: imagen relacionada

Fibra óptica para en placa
Número de modelo
Esquema de dibujo de imagenLongitud especificada (m)
NWCF-DCV
Longitud especificada


Fibras ópticas SSCNET3 para la serie J3: imagen relacionada



0.15
0.3
0.5
1
2
3
4
5

Fibra óptica para placa exterior (interior)
Número de modeloEsquema de dibujo de imagenLongitud especificada (m)
NWCF-CCVLongitud especificada


Fibras ópticas SSCNET3 para la serie J3: imagen relacionada


1 ~ 50
Se puede especificar en incrementos de 1 m hasta aquí

Más información

Nota: Las tolerancias dimensionales son las siguientes.
Longitud especificada L (m)Tolerancias dimensionales
≤ 1+ 100, - 0 mm
1 <≤ 10+ 200, - 0 mm
10 <≤ 100 m+ 2%, - 0

Tabla de componentes
NombreCantidadSímbolo componente
Conector óptico2Conector F07
Cable de luz1PCK202HVQ
Número de Parte
NWCF-DCV-0.3
NWCF-DCV-0.5
NWCF-DCV-0.15
NWCF-DCV-1
NWCF-DCV-2
NWCF-DCV-3
NWCF-DCV-4
NWCF-DCV-5
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(m)
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.3
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.5
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

0.15
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

2
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

4
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

5

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

SSCNET3 Optical Fibers for J3 Series:Related Image

Información básica

Equipo soportado Servo Aplicación Fibra óptica Forma del conector Recto
Imagen del esquema Doble punta Entorno operativo Para a bordo

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico