(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La longitud del cable se puede especificar libremente.
● Simplemente especifique la longitud del cable de pantalla del panel táctil Keyence y haga su pedido.
● También se encuentran disponibles cables modelo en ángulo. Consulte el ángulo en la página de detalles.
● Consulte la página de detalles para ver las especificaciones del cable.
· Tenga en cuenta que la serie VT3-W4 no es compatible.
Como ordenar
Especifique la longitud deseada en metros en la sección (longitud) del número de modelo Misumi correspondiente.
Especifique (longitud) en incrementos de 0.1 m de 0.2 ma 50 m.
* Asegúrese de incluir el número de modelo completo si incluye "-X- ○○○○○○○" (número personalizado) ya que esto indica que el cable es un cableado especial.
(Tenga en cuenta que indica un cableado directo cuando no se incluye un número personalizado).
* 15 mo menos es el rango recomendado si se usa en la comunicación RS-232C.
Número de Parte
Ingrese el número de parte
Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización
Forma | |||
Serie | Método de conexión | Número de modelo del PLC | Forma | Números de modelo de cable Misumi aplicables | Diagrama de conexión |
KEYENCE VT KEYENCE PLC | Consola de programación Puerto Conexión directa (Diagrama de conexión 1) | KZ-10 / 16 / 24 / 40 / 80 / 350 KV-10 / 16 / 24 / 40 / KV-P KV-700 / 1000 / 3000 KV-N32T | (1) | NPCS-SRJ-D-20-(Longitud)-X-DSP0001 | >> Haga clic aquí |
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 2) PORT1 / RS-232C | KZ-L2 | (2) | NPCS-SD25S-SB-20-(Longitud)-X-DSP0002 | ||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 3) PORT2 / RS-232C | KZ-L2 / L10 | (3) | NPCS-ST-SB-20-(Longitud)-X-DSP0003 | ||
(4) | NPCS-SY-SB-20-(Longitud)-X-DSP0003 | ||||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 4) PORT2 / RS-422A | KZ-L2 / L10 | (3) | NPCS-ST-SB-20-(Longitud)-X-DSP0004 | ||
(4) | NPCS-SY-SB-20-(Longitud)-X-DSP0004 | ||||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 5) PORT1 / RS-232C | KZ-L10 | (2) | NPCS-SD25S-SB-20-(Longitud)-X-DSP0005 | ||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 6) PORT1 / RS-232C | KV-L20R / L20V | (5) | NPCS-SD9S-SB-20-(Longitud)-X-DSP0006 | ||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 7) PORT2 / RS-232C | KV-L20R / L20V | (3) | NPCS-ST-SB-20-(Longitud)-X-DSP0007 | >> Haga clic aquí | |
(4) | NPCS-SY-SB-20-(Longitud)-X-DSP0007 | ||||
Conexión de enlace de computadora (Diagrama de conexión 8) PORT2 / RS-422A | KV-L20R / L20V | (3) | NPCS-ST-SB-20-(Longitud)-X-DSP0008 | ||
(4) | NPCS-SY-SB-20-(Longitud)-X-DSP0008 | ||||
Puerto de consola de programación Conexión directa PORT3 (Diagrama de conexión 31) | KV-10 / 16 / 24 / 40 / KV-P KV-700 / 1000 / 3000 | (6) | NSDJ-SRJ-G-9-(Longitud)-X-DSP0031 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de enlace de computadora PORT3 PORT1 / RS-232C (Diagrama de conexión 32) | KV-L20R / L20V | (7) | NSDJ-SS-SB-9-(Longitud)-X-DSP0032 | ||
Conexión de enlace de computadora PORT3 PORT2 / RS-232C (Diagrama de conexión 33) | KV-L20R / L20V | (8) | NSDJ-SY-SB-9-(Longitud)-X-DSP0033 | ||
KEYENCE VT Mitsubishi PLC | Consola de programación Puerto Conexión directa (Diagrama de conexión 1) | CPU AnS/AnN/AnA/AnU/QnA FX1/2/2C | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0101 | >> Haga clic aquí |
Conexión de enlace de computadora RS-232C (Diagrama de conexión 6 / H22) | A1SJ71 (U) C24-R2 / R4 / PRF A1SJ71QC24/R2 QJ71CM0 QJ71C24/C24N/R2/R4 | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0106 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de enlace de computadora RS-422A (Diagrama de conexión 5) | A1SJ71 (U) C24-R2 / R4 / PRF AJ71QC24 (N) / R2 / R4 A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24 (-PRF) QJ71C24/C24N/R2/R4 QJ71CM0 | (3) | NPCS-ST-SB-20-(Longitud)-X-DSP0105 | ||
(4) | NPCS-SY-SB-20-(Longitud)-X-DSP0105 |
Serie | Método de conexión | Número de modelo del PLC | Forma | Números de modelo de cable Misumi aplicables | Conexión Diagrama de página |
KEYENCE VT Mitsubishi PLC | Conexión de enlace de computadora RS-232C (Diagrama de conexión 7 / H23) | A1SCPUC24-R2 A2CCPUC24 (-PRF) | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0107 | >> Haga clic aquí |
Conexión de enlace de computadora RS-232C (Diagrama de conexión 4 / H21) | A0J2-C214-S1 AJ71C24 / -S3 / -S6 / -S8 AJ71UC24 AJ71QC24 (N) / R2 / R4 | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0104 | ||
Consola de programación Puerto Conexión directa (Diagrama de conexión 2 / H20) | CPU de la serie Q (modo Q) | (11) | NPCS-SMD6-C-20-(Longitud)-X-DSP0102 | ||
Puerto de consola de programación Conexión a través de QC30R2 (Diagrama de conexión 10) | Q00/01/02/02H/06H (modo Q) | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0110 | >> Haga clic aquí | |
Puerto de consola de programación Conexión a través de QC30R2 (Diagrama de conexión 11) | Q02/02H/06H (modo A) | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0111 | ||
Consola de programación Puerto Conexión directa (Diagrama de conexión 3) | FX0/0N/0S/1S FX1NC/2NC/1N/2N FX3U/3UC | (12) | NPCS-SMD8-C-20-(Longitud)-X-DSP0103 | >> Haga clic aquí | |
Puerto de consola de programación Vía FX-20P-CADP Vía FX-422CABO (Diagrama de conexión 8) | FX0/0N/0S/1S FX1NC/2NC/1N/2N FX3U/3UC | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0108 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de tablero de comunicación RS-232C (Diagrama de conexión 9) | FX-1N-232BD FX-2N-232BD FX-3U-232BD | (5) | NPCS-SD9S-SB-20-(Longitud)-X-DSP0109 | ||
Conexión de tablero de comunicación (Diagrama de conexión 3) | FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD | (12) | NPCS-SMD8-C-20-(Longitud)-X-DSP0103 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de tablero de comunicación Vía FX-20P-CADP Vía FX-422CABO RS-422A (Diagrama de conexión 8) | FX-1N-422BD FX-2N-422BD FX-3U-422BD | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0108 | >> Haga clic aquí | |
Conexión del adaptador de comunicación RS-232C (Diagrama de conexión 12) | FX0N-232ADP | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0112 | ||
Conexión del adaptador de comunicación RS-232C (Diagrama de conexión 9) | FX2NC-232ADP FX3U-232ADP | (5) | NPCS-SD9S-SB-20-(Longitud)-X-DSP0109 | ||
KEYENCE VT OMRON PLC | Conexión de puerto RS-232C (Diagrama de conexión 7) | SRM1-C01 / C02 / C02-V1 CPM2A CQM1 C200H/HS/HE/HG/HX CJ1M / 1G / 1H CS1G/1H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0207 | >> Haga clic aquí |
Conexión del adaptador RS-232C (Diagrama de conexión 5) | CPM1-CIF01 CPM2C-CIF01 | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0205 | ||
Conexión del adaptador RS-422 A (Diagrama de conexión 9) | CPM1-CIF11 CPM2C-CIF11 | (3) | NPCS-ST-SB-20-(Longitud)-X-DSP0209 | >> Haga clic aquí | |
(4) | NPCS-SY-SB-20-(Longitud)-X-DSP0209 | ||||
Conexión de puerto periférico Vía CQM1-CIF01 (Diagrama de conexión 10) | CPM2A CQM1 CJ1M / 1G / 1H CS1G/1H | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0210 | ||
Conexión de puerto periférico Vía CQM1-CIF02 (Diagrama de conexión 11) | CPM2A CQM1 CJ1M / 1G / 1H CS1G/1H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0211 | ||
Conexión de puerto RS-232C Vía CS1W-CN118 (Diagrama de conexión 7) | CPM2C CQM1H CJ1M / 1G / 1H CS1G/1H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0207 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de puerto RS-232C Vía CS1W-CN226 / 626 (Diagrama de conexión 11) | CPM2C CQM1H CJ1M / 1G / 1H CS1G/1H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0211 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de puerto RS-232C Vía CPM2C-CN111 (Diagrama de conexión 5) | CPM2C | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0205 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de comunicación RS-232C (Diagrama de conexión 7) | CQM1H-SCB41 C200HW-COM02 / 04 / 05 / 06 CJ1W-SCU21 / 41 CS1W-SCB21 / 41 / SCU21 | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0207 | ||
Conexión de comunicación RS-422A (Diagrama de conexión 8) | CQM1H-SCB41 C200HW-COM03 / 06 CJ1W-SCU21 / 41 CS1W-SCB21 / 41 | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0208 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de puerto RS-232C (Diagrama de conexión 2) | C20H/C28H/C40H | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0202 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de la unidad de enlace superior RS-232C (Diagrama de conexión 1) | C120-LK201-V1 C200H-LK201 (-V1) | (9) | NPCS-SD25P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0201 | >> Haga clic aquí | |
Conexión de la unidad de enlace superior RS-422A (Diagrama de conexión 4) | C120-LK202-V1 C200H-LK202 (-V1) | (10) | NPCS-SD9P-SB-20-(Longitud)-X-DSP0204 | >> Haga clic aquí |
Longitud especificada (m) | ~ 0.9 | 1 ~ 4 | 4.1 ~ 50 |
Tolerancia | +20 mm | +50 mm | + 3% de la longitud total |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente