(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Arnés de relé PLC compatible con PCRY

Arnés de relé PLC compatible con PCRY

Puede seleccionar desde el modelo de PLC utilizado.

  • PLC


● Terminal de relé Toyo Giken PCRY □ -1H20-16 □ -FD se puede conectar a las unidades de E / S de varias compañías.
 

· CN2 y CN3 tendrán la misma longitud.
· Las indicaciones de longitud de cable a tierra CN2 y CN3 son las mismas.
· Según el uso, confirme las especificaciones de la unidad PLC (voltaje común / de entrada), modelo de terminal de relé de E / S o voltaje nominal, etc.
Página del diagrama de conexión >> Haga clic aquí
Página de componentes utilizados >> Haga clic aquí

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Arnés de relé de PLC compatible con PCRY: imagen relacionada

Modelos compatibles
Para salida: PCRY □ -1H20-16 □ -FD
Sin rama

I/O Fabricante de PLC Modelo del fabricante Modelo Cable
Tipo
Longitud especificada (m)
Compatible
con salida NPN
(+ Común)
Mitsubishi Electric Corporation QY41P, QY42P, QH42P (lado de salida) NRLY-1PCRY1
Arnés de relé de PLC compatible con PCRY: imagen relacionada
0.5
~
50

Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
AY42, A1SY41, A1SY42, A1SY42P
Omron CJ1W-OD231, CJ1W-OD261 NRLY-1PCRY2
CS1W-OD231, CS1W-OD261
C200H-OD218, C200H-OD219
C500-OD213, CQM1-OD213
Yokogawa Electric F3YD32-1A, F3YD64-1A NRLY-1PCRY3
F3WD64-3 N (lado de salida)
Keyence KV-C32TC, KV-C32TA NRLY-1PCRY4
KV-C64TC, KV-C64TA, KZ-C32T


2 ramas (con etiqueta de marca para CN2 y CN3)

I/O Fabricante de PLC Modelo del fabricante Modelo Cable
Tipo
Longitud especificada (m)
Compatible
con salida NPN
(+ Común)
Mitsubishi Electric Corporation QY41P, QY42P, QH42P (lado de salida) NRLY-2PCRY1
Arnés de relé de PLC compatible con PCRY: imagen relacionada
0.5

50

Se puede especificar por 0.1 m
incrementos
AY42, A1SY41, A1SY42, A1SY42P
Omron CJ1W-OD231, CJ1W-OD261 NRLY-2PCRY2
CS1W-OD231, CS1W-OD261
C200H-OD218, C200H-OD219
C500-OD213, CQM1-OD213
Yokogawa Electric F3YD32-1A, F3YD64-1A NRLY-2PCRY3
F3WD64-3 N (lado de salida)
Keyence KV-C32TC, KV-C32TA NRLY-2PCRY4
KV-C64TC, KV-C64TA, KZ-C32T

Más información

Arnés de relé de PLC compatible con PCRY: imagen relacionada

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de longitud especificada

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Número de Parte
NRLY-1PCRY1-SB-[0.2-50/0.1]
NRLY-1PCRY2-SB-[0.2-50/0.1]
NRLY-1PCRY3-SB-[0.2-50/0.1]
NRLY-1PCRY4-SB-[0.2-50/0.1]
NRLY-2PCRY1-SB-[0.2-50/0.1]
NRLY-2PCRY2-SB-[0.2-50/0.1]
NRLY-2PCRY3-SB-[0.2-50/0.1]
NRLY-2PCRY4-SB-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Fabricante de PLC Rama Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

9 Días o más

Mitsubishi Electric CorporationSin rama0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

OmronSin rama0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Yokogawa ElectricSin rama0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

KeyenceSin rama0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Mitsubishi Electric CorporationCon rama0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

OmronCon rama0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

Yokogawa ElectricCon rama0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

9 Días o más

KeyenceCon rama0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Terminal de relé compatible PCRY□-1H20-16□-FD Común + Común

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico