(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ

PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ
  • PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ
  • PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ
  • PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ
  • PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ
  • PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ
  • PLC Omron compatible con arneses de la serie CJ

La longitud del cable se puede especificar libremente.

  • PLC


● Además del modelo recto, hay disponibles amplias variaciones, como el modelo de ángulo y el modelo de cable de 300 V.
● Consulte la página del producto para obtener más detalles.

· El cableado especial y el contenido impreso del tubo de marca están de acuerdo con los nombres de las señales del PLC cuando se agrega el número personalizado "-X- ○○○○○○○". Consulte la página del diagrama de conexión para ver el contenido impreso.
· Agregue el número personalizado para "-X- ○○○○○○○" incluso cuando solicite el modelo de ángulo / modelo de producto con diferentes formas.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado).

Como ordenar
1: Elija el número de modelo de cable aplicable de la unidad PLC / formas de cable que se enumeran en la tabla a continuación.
2: Especifique el número de modelo (longitud) en incrementos de 0.1 m de 0.2 ma 50 m para (1), (2), (4) y de 0.2 ma 10 m para (5).
* Asegúrese de especificar el número de modelo completo cuando el número de modelo que figura en la tabla incluye "-X- ○○○○○○○", ya que esto indica que el cable es un cableado especial o tiene una impresión de tubo de marca de nombre de señal.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

Omron PLC compatible con arneses de la serie CJ: imagen relacionada

(1) Un extremo cortado (2) conectores de doble extremo (3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m)
Omron PLC compatible con arneses de la serie CJ: imagen relacionada ● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable.
● Consulte la página del diagrama de conexión para ver los colores de los cables.
Omron PLC compatible con arneses de la serie CJ: imagen relacionada ● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable.
● Se puede usar junto con bloques de terminales aplicables.

Omron PLC compatible con arneses de la serie CJ: imagen relacionada


● Un conjunto de bloques de terminales con conector recomendado y cable adecuado.

 

Número de modelo del PLC (1) Un extremo cortado (2) conectores de doble extremo Diagrama de conexión
Página
(3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m)
Número de modelo Número de modelo Número de modelo
CPU
Unidad
CJ1M-CPU22
CJ1M-CPU23
HIFS-S-SB-40-(Longitud) HIFS-SS-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-M40-M40-1-SET
Entrada
Unidad
CJ1W-ID231
CJ1W-ID261
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-OM1SET
CJ1W-ID232
CJ1W-ID262
HIFS-S-SB-40-(Longitud) HIFS-SS-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-M40-M40-1-SET
I/O
Unidad
CJ1W-MD231 NFCN-S-SO-SB-24-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-24-(Longitud) >> Haga clic aquí  
CJ1W-MD233 HIFS-S-SB-20-(Longitud) HIFS-SS-SB-20-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-M20-M20-1-SET
CJ1W-MD261 NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-SET
CJ1W-MD263
CJ1W-MD563
HIFS-S-SB-40-(Longitud) HIFS-SS-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-M40-M40-1-SET
Especificación
Unidad
CJ1W-OD231
CJ1W-OD261
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-OM2SET
CJ1W-OD232
CJ1W-OD233
CJ1W-OD263
HIFS-S-SB-40-(Longitud) HIFS-SS-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-M40-M40-1-SET
Contador rápido
Unidad
CJ1W-CT021 NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-SET
Control de posicionamiento
Unidad
CJ1W-NC113
CJ1W-NC133
CJ1W-NC213
CJ1W-NC233
CJ1W-NC413
CJ1W-NC433
NFCN-S-SO-SB-40-(Longitud) NFCN-SS-SO-SB-40-(Longitud) >> Haga clic aquí GRPTS-F40-M40-1-SET

 

Descripción del tipo
ST Mark Tube Only
SY Con tubo de marca terminal Y
SR Terminal redondo con tubo de marca ((5) solamente)

 

(4) Con terminal Y (5) Con cables sueltos y tubo de marca
Omron PLC compatible con arneses de la serie CJ: imagen relacionada ● Un cable que viene con un terminal Y y un tubo de marca con nombres de señal PLC.
● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto.
Omron PLC compatible con arneses de la serie CJ: imagen relacionada ● Un cable que viene con un tubo de marca.
con nombres de señal PLC.
● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto.


Vista completa del PLC
>> Haga clic aquí

· Al cambiar el tipo, puede seleccionar el mecanizado del terminal. (Consulte la figura anterior "Descripción del tipo" para conocer el tipo seleccionable)
Ejemplo: NFCN-SY-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (con terminal Y) Omron PLC compatible con arneses de la serie CJ: imagen relacionada NFCN-ST-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (solo tubo de marca)

Número de modelo del PLC (4) Con terminal Y (5) Con cables sueltos y tubo de marca Diagrama de conexión
Página
Número de modelo Número de modelo
CPU
Unidad
CJ1M-CPU22
CJ1M-CPU23
HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0123 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0123 >> Haga clic aquí
Entrada
Unidad
CJ1W-ID231 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0124 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0124 >> Haga clic aquí
CJ1W-ID232 HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0125 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0125
CJ1W-ID261 Entrada 1 lado NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0126 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0126
Entrada 2 lado NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0127 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0127
CJ1W-ID262 Entrada 1 lado HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0128 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0128
Entrada 2 lado HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0129 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0129
I/O
Unidad
CJ1W-MD231 Lado de salida NFCN-SY-SO-SB-24-(Longitud)-X-PLC0130 BHFCN-ST-B-24-(Longitud)-X-PLC0130 >> Haga clic aquí
Lado de entrada NFCN-SY-SO-SB-24-(Longitud)-X-PLC0131 BHFCN-ST-B-24-(Longitud)-X-PLC0131
CJ1W-MD233 Lado de salida HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0132 BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0132 >> Haga clic aquí
Lado de entrada HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0133 BHHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0133
CJ1W-MD261 Lado de salida NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0134 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0134 >> Haga clic aquí
Lado de entrada NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0135 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0135
CJ1W-MD263
CJ1W-MD563
Lado de salida HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0136 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0136 >> Haga clic aquí
Lado de entrada HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0137 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0137
Especificación
Unidad
CJ1W-OD231 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0138 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0138 >> Haga clic aquí
CJ1W-OD232 HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0139 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0139
CJ1W-OD233 HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0140 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0140
CJ1W-OD261 Salida 1 lado NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0141 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0141
Salida 2 Lado NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0142 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0142
CJ1W-OD263 Salida 1 lado HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0143 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0143 >> Haga clic aquí
Salida 2 Lado HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0144 BHHIFS-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0144
Contador rápido
Unidad
CJ1W-CT021 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0145 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0145 >> Haga clic aquí
Control de posicionamiento
Unidad
CJ1W-NC113 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0146 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0146 >> Haga clic aquí
CJ1W-NC133 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0147 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0147
CJ1W-NC213 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0148 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0148
CJ1W-NC233 NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0149 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0149
CJ1W-NC413 Eje X / Y NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0150 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0150
Eje Z / U NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0151 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0151
CJ1W-NC433 Eje X / Y NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0152 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0152
Eje Z / U NFCN-SY-SO-SB-40-(Longitud)-X-PLC0153 BHFCN-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0153

Más información

Longitud especificada (m) ~ 0.9 1 ~ 4 4.1 ~ 50
Tolerancia +20 mm +50 mm + 3% de la longitud total

* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico