(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Keyence PLC KV/KV Nano/KZ-Series Arnés de soporte

Keyence PLC KV/KV Nano/KZ-Series Arnés de soporte

La longitud del cable se puede especificar libremente. Compatible con las reinas KV Nano serie del nuevo año 2013.

  • PLC


● Además del modelo recto, hay disponibles amplias variaciones, como el modelo de ángulo y el modelo de cable de 300 V.
● Consulte la página del producto para obtener más detalles.

· El cableado especial y el contenido impreso del tubo de marca están de acuerdo con los nombres de las señales del PLC cuando se agrega el número personalizado "-X- ○○○○○○○". Consulte la página del diagrama de conexión para ver el contenido impreso.
· Agregue el número personalizado para "-X- ○○○○○○○" incluso cuando solicite el modelo de ángulo / modelo de producto con diferentes formas.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado).

Como ordenar
1: Elija el número de modelo de cable aplicable de la unidad PLC / formas de cable que se enumeran en la tabla a continuación.
2: Especifique el número de modelo (longitud) en incrementos de 0.1 m de 0.2 ma 50 m para (1), (2), (4) y de 0.2 ma 10 m para (5).
* Asegúrese de especificar el número de modelo completo cuando el número de modelo que figura en la tabla incluye "-X- ○○○○○○○", ya que esto indica que el cable es un cableado especial o tiene una impresión de tubo de marca de nombre de señal.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

(1) Un extremo cortado(2) conectores de doble extremo(3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m)
Keyence PLC KV/KV Nano/KZ-Series Arnés de soporte:● Consulte la página del producto correspondiente
para tipos de ángulo y diferentes tipos de cable.
● Consulte la página del diagrama de conexión para ver los colores de los cables y la disposición de los contactos.
* La disposición es diferente del diagrama de disposición de contacto que se muestra en la parte inferior derecha de la página siguiente.
Keyence PLC KV/KV Nano/KZ-Series Arnés de soporte:● Consulte la página del producto correspondiente
para tipos de ángulo y diferentes tipos de cable.
● Se puede usar junto con bloques de terminales aplicables.
* La disposición es diferente del diagrama de disposición de contacto que se muestra en la parte inferior derecha de la página siguiente.
Keyence PLC KV/KV Nano/KZ-Series Arnés de soporte:

1 Unidades Unidad 1 Unidad Unidad
Número de modelo del PLC(1) Un extremo cortado(2) conectores de doble extremoDiagrama de conexión
Página
(3) Cables aplicables (juego de bloques de terminales de 1 m)
Número de modeloNúmero de modeloNúmero de modelo
CPU
Unidad
KV-5500
KV-5000
KV-3000
KV-1000
HIFS-S-SB-40-(Longitud)HIFS-SS-SB-40-(Longitud)>> Haga clic aquíGRPTS-M40-M40-1-SET
KV-700
KZ-350
KZ-300
HIFS-S-SB-20-(Longitud)HIFS-SS-SB-20-(Longitud)GRPTS-M20-M20-1-SET
KV-NC32THIFS-S-SB-34-(Longitud)HIFS-SS-SB-34-(Longitud)GRPTS-M34-M34-1-SET
Entrada de expansión
Unidad de E / S
KZ-C16X
KZ-C32X
KV-C32XA
KV-C32XC
KV-C64XA / XB
KV-C64XC
KV-NC32EX
HIFS-S-SB-34-(Longitud)HIFS-SS-SB-34-(Longitud)GRPTS-M34-M34-1-KVSET
KV-NC16EXTHIFS-S-SB-20-(Longitud)HIFS-SS-SB-20-(Longitud)GRPTS-M20-M20-1-SET
Salida de expansión
Unidad de E / S
KZ-C32T
KV-C32TA / TAP
KV-C32TC / TCP
KV-C64TA / TAP
KV-C64TC / TCP
KV-C32TD
KV-C64TD
KV-NC32ET
KV-NC32ETP
HIFS-S-SB-34-(Longitud)HIFS-SS-SB-34-(Longitud)GRPTS-M34-M34-1-KVSET
KV-NC16ET
KV-NC16ETP
HIFS-S-SB-20-(Longitud)HIFS-SS-SB-20-(Longitud)GRPTS-M20-M20-1-SET
Expansión
Unidad de entrada / salida de E / S
KV-C16XTD
KV-C32XTD
KV-NC16EXT
KV-NC32EXT
HIFS-S-SB-34-(Longitud)HIFS-SS-SB-34-(Longitud)GRPTS-M34-M34-1-KVSET
Contador rápido
Unidad
KV-SC20HIFS-S-SB-34-(Longitud)HIFS-SS-SB-34-(Longitud)GRPTS-M34-M34-1-KVSET
Posicionamiento
Unidad
KV-H20S
KV-H40S
HIFS-S-SB-40-(Longitud)HIFS-SS-SB-40-(Longitud)GRPTS-M40-M40-1-SET
Movimiento de leva sincronizado
Unidad
KV-H20G
Control remoto de ahorro de cableado
Unidad de E / S
KL-16CX
KL-32CX
KL-16CT
KL-32CT
HIFS-S-SB-26-(Longitud)HIFS-SS-SB-26-(Longitud) 
Unidad de posicionamiento / movimientoKV-ML16VHIFS-S-SB-20-(Longitud)HIFS-SS-SB-20-(Longitud)GRPTS-M20-M20-1-SET
Línea diferencial
Salida del controlador
KV-MC20V
KV-MC40V
HIFS-S-SB-40-(Longitud)HIFS-SS-SB-40-(Longitud)GRPTS-M40-M40-1-SET
Expansión de funciones
Unidad
KV-MX1 (lado de entrada)
KV-MX1 (lado de salida)HIFS-S-SB-14-(Longitud)HIFS-SS-SB-14-(Longitud) 
Descripción del tipo
STMark Tube Only
SYCon tubo de marca terminal Y
SRTerminal redondo con tubo de marca ((5) solamente)
(4) Con terminal Y(5) Con cables sueltos y tubo de marca
Keyence PLC KV/KV Nano/KZ-Series Arnés de soporte:● Un cable que viene con un terminal Y y un tubo de marca con nombres de señal PLC.
● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto.
Keyence PLC KV/KV Nano/KZ-Series Arnés de soporte:● Un cable que viene con un tubo de marca con nombres de señal PLC.
● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto.
· Al cambiar el tipo, puede seleccionar el mecanizado del terminal. (Consulte la figura anterior "Descripción del tipo" para conocer el tipo seleccionable)
Ejemplo: HIFS-SY-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (con terminal Y) Keyence PLC KV/KV Nano/KZ-Series Arnés de soporte: HIFS-ST-SO-SB-40 (Longitud) -X-PLC0001 (solo tubo de marca)

Número de modelo del PLC
Serie KV
(4) Con terminal Y(5) Con cables sueltos y tubo de marcaDiagrama de conexión
Página
Número de modeloNúmero de modelo
CPU
Unidad
KV-5500
KV-5000
KV-3000
KV-1000
HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0105BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0105>> Haga clic aquí
KV-700HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0106BDHIFSK-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0106
KZ-350
KZ-300
HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0107BDHIFSK-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0107
Entrada de expansión
I/O
Unidad
KZ-C16XHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0108BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0108
KZ-C32XHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0109BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0109
KV-C32XA
KV-C32XC
HIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0110BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0110
KV-C64XA / XB
KV-C64XC
Lado LHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0111BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0111
Lado HHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0112BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0112
Salida de expansión
I/O
Unidad
KZ-C32THIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0113BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0113
KV-C32TA / TAP
KV-C32TC / TCP
KV-C32TD
HIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0110BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0110
KV-C64TA / TAP
KV-C64TC / TCP
KV-C64TD
Lado LHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0111BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0111
Lado HHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0112BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0112
Expansión
De entrada y salida
Unidad de E / S
KV-C16XTDHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0110BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0110
KV-C32XTDLado LHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0111BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0111
Lado HHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0112BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0112
Contador rápido
Unidad
KV-SC20HIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0114BDHIFSK-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0114
Posicionamiento
Unidad
KV-H20SHIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0115BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0115
KV-H40SX1/Y1HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0116BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0116
X2/Y2HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0117BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0117
Movimiento de leva sincronizado
Unidad
KV-H20GX1/Y1HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0118BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0118
CX/CYHIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0119BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0119
Control remoto de ahorro de cableado
Unidad de E / S
KL-16CX
KL-16CT
HIFS-SY-SB-26-(Longitud)-X-PLC0120BDHIFSK-ST-B-26-(Longitud)-X-PLC0120
KL-32CX
KL-32CT
CN1 SideHIFS-SY-SB-26-(Longitud)-X-PLC0121BDHIFSK-ST-B-26-(Longitud)-X-PLC0121
CN2 SideHIFS-SY-SB-26-(Longitud)-X-PLC0122BDHIFSK-ST-B-26-(Longitud)-X-PLC0122
Posicionamiento /
Unidad de movimiento
KV-ML16VHIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0302BDHIFSK-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0302>> Haga clic aquí
Línea diferencial
Salida del controlador
KV-MC20VHIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0303BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0303
KV-MC40VEje 1 y Eje 2HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0304BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0304
Eje 3 y Eje 4HIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0305BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0305
Expansión de funciones
Unidad
KV-MX1EntradaHIFS-SY-SB-40-(Longitud)-X-PLC0306BDHIFSK-ST-B-40-(Longitud)-X-PLC0306
EspecificaciónHIFS-SY-SB-14-(Longitud)-X-PLC0307-
Número de modelo del PLC
KV nano Series
(4) Con terminal Y(5) Con cables sueltos y tubo de marcaDiagrama de conexión
Página
Número de modeloNúmero de modelo
CPU
Unidad
KV-NC32THIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0351BDHIFS-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0351>> Haga clic aquí
EntradaKV-NC32EXHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0352BDHIFS-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0352
KV-NC16EXHIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0353BDHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0353
EspecificaciónKV-NC32ET
KV-NC32ETP
HIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0352BDHIFS-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0352
KV-NC16ET
KV-NC16ETP
HIFS-SY-SB-20-(Longitud)-X-PLC0353BDHIFS-ST-B-20-(Longitud)-X-PLC0353
De entrada y salidaKV-NC16EXTHIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0352BDHIFS-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0352
KV-NC32EXTIzquierda: CN1HIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0352BDHIFS-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0352
Derecha: CN2HIFS-SY-SB-34-(Longitud)-X-PLC0355BDHIFS-ST-B-34-(Longitud)-X-PLC0355

Más información

Spec (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico