(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

PLC Mitsubishi compatible con arneses de la serie A

PLC Mitsubishi compatible con arneses de la serie A

La longitud del cable se puede especificar libremente.

  • PLC

● Además del modelo recto, hay una gran variedad de modelos que se pueden usar, como el modelo de ángulo y el modelo de 300 V.
● Consulte la página del producto para obtener más detalles.

Número de Parte

Ingrese el número de parte

Para confirmar el descuento y los días para envío, por favor haga una cotización

Especificaciones

PLC Mitsubishi compatible con arneses de la serie A: imagen relacionada

Como ordenar
(1) Elija el modelo de arnés correspondiente de la unidad PLC y las formas de arnés que se encuentran en la tabla a continuación.
(2) Para el número de pieza (Longitud), especifique la longitud de 0.2 a 50 m para (1), (2), (4) / y 0.2 a 10 m para (5) en incrementos de 0.1 m.
* Para el número de pieza en la tabla, ya que hay una línea especial para "-X- ○○○○○○○" (número personalizado) o un nombre de señal impreso en el tubo de la marca, asegúrese de que el número personalizado sea previsto.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado)

(1) Un extremo cortado(2) conectores de doble extremo(3) Bloque de terminales compatible
PLC Mitsubishi compatible con arneses de la serie A: imagen relacionada● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable.
● Consulte la página del diagrama de conexión para ver los colores de los cables.
PLC Mitsubishi compatible con arneses de la serie A: imagen relacionada● Consulte la página del producto correspondiente para conocer los tipos de ángulo y los diferentes tipos de cable.
● Se puede usar junto con bloques de terminales aplicables.

PLC Mitsubishi compatible con arneses de la serie A: imagen relacionada


● Un bloque de terminales con conector recomendado.
Modelo PLC(1) Un extremo cortado(2) conectores de doble extremoDiagrama de conexión
Página
(3) Bloque de terminales compatible
ModeloModeloModelo
Entrada
Unidad
AX42
AX42-S1
NFCN-S-SO-SB-40- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-FCN40-HTB40
AX82NSDJ-S-SB-37- (Longitud)NSDJ-SS-SB-37- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-DS37A-TB37
Especificación
Unidad
AY42
AY42-S1
AY42-S2
AY42-S3
AY42-S4
AY72
NFCN-S-SO-SB-40- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-FCN40-HTB40
AY82EPNSDJ-S-SB-37- (Longitud)NSDJ-SS-SB-37- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-DS37A-TB37
I/O
Unidad
AH42NFCN-S-SO-SB-40- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-FCN40-HTB40
Posicionamiento
Unidad
AD75P1-S3
AD75P2-S3
AD75P3-S3
AD75M1
AD75M2
AD75M3
SHPF-H-SB-36- (Longitud)SHPF-HH-SB-36- (Longitud)>> Haga clic aquíPCN-10S36
A61LSNFCN-S-SO-SB-40- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-FCN40-HTB40
A63LSNFCN-S-SO-SB-24- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-24- (Longitud)>> Haga clic aquíPCN-4F-24
Entrada
Unidad
A1SX41
A1SX41-S1
A1SX41-S2
A1SX42
A1SX42-S1
A1SX42-S2
A1SX71
A1SX82-S1
NFCN-S-SO-SB-40- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-FCN40-HTB40
A1S42XNFCN-S-SO-SB-24- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-24- (Longitud)>> Haga clic aquíPCN-4F-24
A1SX81
A1SX81-S2
NSDJ-S-SB-37- (Longitud)NSDJ-SS-SB-37- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-DS37A-TB37
Especificación
Unidad
A1S42YNFCN-S-SO-SB-24- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-24- (Longitud)>> Haga clic aquíPCN-4F-24
A1SY41
A1SY42
A1SY42P
A1SY71
A1SY82
NFCN-S-SO-SB-40- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-FCN40-HTB40
A1SY81
A1SY81EP
NSDJ-S-SB-37- (Longitud)NSDJ-SS-SB-37- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-DS37A-TB37
I/O
Unidad
A1SH42
A1SH42-S1
NFCN-S-SO-SB-40- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-FCN40-HTB40
Posicionamiento
Unidad
A1SD75P1-S3
A1SD75P2-S3
A1SD75P3-S3
A1SD75M1
A1SD75M2
A1SD75M3
SHPF-H-SB-36- (Longitud)SHPF-HH-SB-36- (Longitud)>> Haga clic aquíPCN-10S36
A1S62LSNFCN-S-SO-SB-24- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-24- (Longitud)>> Haga clic aquíPCN-4F-24
A172SENCNFCN-S-SO-SB-40- (Longitud)NFCN-SS-SO-SB-40- (Longitud)>> Haga clic aquíMWI-FCN40-HTB40
(4) Con cable redondo y terminal Y(5) Con cables sueltos y tubo de marca
PLC Mitsubishi compatible con arneses de la serie A: imagen relacionada● Un arnés con el nombre de la señal del PLC en el tubo de marca y un terminal Y.
● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto.
PLC Mitsubishi compatible con arneses de la serie A: imagen relacionada● Un arnés con el nombre de la señal del PLC en el tubo de la marca.
● Para tipos de ángulos y tipos de formas diferentes, vea las páginas para cada producto.
Modelo PLC(4) Con terminal Y(5) Con cables sueltos y tubo de marcaDiagrama de conexión
Página
ModeloModelo
Entrada
Unidad
AX42
AX42-S1
Entrada 1NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0039BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0039>> Haga clic aquí
Entrada 2NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0040BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0040
AX82Entrada 1NSDJ-SY-SB-37- (Longitud) -X-PLC0041BSDJ-ST-B-37- (Longitud) -X-PLC0041
Entrada 2NSDJ-SY-SB-37- (Longitud) -X-PLC0042BSDJ-ST-B-37- (Longitud) -X-PLC0042
Especificación
Unidad
AY42
AY42-S1
AY42-S2
AY42-S3
Salida 1NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0043BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0043>> Haga clic aquí
Salida 2NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0044BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0044
AY42-S4Salida 1NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0045BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0045
Salida 2NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0046BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0046
AY72Salida 1NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0047BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0047
Salida 2NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0048BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0048
AY82EPSalida 1NSDJ-SY-SB-37- (Longitud) -X-PLC0049BSDJ-ST-B-37- (Longitud) -X-PLC0049
Salida 2NSDJ-SY-SB-37- (Longitud) -X-PLC0050BSDJ-ST-B-37- (Longitud) -X-PLC0050
I/O
Unidad
AH42EntradaNFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0051BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0051>> Haga clic aquí
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0052BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0052
Posicionamiento
Unidad
AD75P1-S3
AD75P2-S3
AD75P3-S3
SHPF-HY-SB-36- (Longitud) -X-PLC0053BHHPT-PT-B-36- (Longitud) -X-PLC0053>> Haga clic aquí
AD75M1
AD75M2
AD75M3
SHPF-HY-SB-36- (Longitud) -X-PLC0054BHHPT-PT-B-36- (Longitud) -X-PLC0054>> Haga clic aquí
A61LSNFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0055BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0055>> Haga clic aquí
A63LSNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0056BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0056
Entrada
Unidad
A1SX41
A1SX41-S1
A1SX41-S2
A1SX71
NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0057BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0057>> Haga clic aquí
A1SX42
A1SX42-S1
A1SX42-S2
A1SX82-S1
Entrada 1NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0058BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0058
Entrada 2NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0059BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0059
A1S42XNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0060BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0060
A1SX81
A1SX81-S2
NSDJ-SY-SB-37- (Longitud) -X-PLC0061BSDJ-ST-B-37- (Longitud) -X-PLC0061
Especificación
Unidad
A1S42YNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0062BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0062>> Haga clic aquí
A1SY41NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0063BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0063
A1SY42
A1SY42P
Salida 1NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0064BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0064
Salida 2NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0065BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0065
A1SY71NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0066BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0066>> Haga clic aquí
A1SY82Salida 1NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0068BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0068
Salida 2NFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0069BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0069
A1SY81
A1SY81EP
NSDJ-SY-SB-37- (Longitud) -X-PLC0067BSDJ-ST-B-37- (Longitud) -X-PLC0067>> Haga clic aquí
I/O
Unidad
A1SH42EntradaNFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0070BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0070>> Haga clic aquí
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0071BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0071
A1SH42-S1EntradaNFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0072BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0072
EspecificaciónNFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0073BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0073
Posicionamiento
Unidad
A1SD75P1-S3
A1SD75P2-S3
A1SD75P3-S3
SHPF-HY-SB-36- (Longitud) -X-PLC0074BHHPT-PT-B-36- (Longitud) -X-PLC0074>> Haga clic aquí
A1SD75M1
A1SD75M2
A1SD75M3
SHPF-HY-SB-36- (Longitud) -X-PLC0075BHHPT-PT-B-36- (Longitud) -X-PLC0075
A1S62LSNFCN-SY-SO-SB-24- (Longitud) -X-PLC0076BHFCN-ST-B-24- (Longitud) -X-PLC0076
A172SENCNFCN-SY-SO-SB-40- (Longitud) -X-PLC0077BHFCN-ST-B-40- (Longitud) -X-PLC0077

Más información

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de la longitud total
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.


· El cableado especial y el contenido impreso del tubo de marca están de acuerdo con los nombres de las señales del PLC cuando se agrega el número personalizado "-X- ○○○○○○○". Consulte la página del diagrama de conexión para ver el contenido impreso.
· Agregue el número personalizado para "-X- ○○○○○○○" incluso cuando solicite el tipo de ángulo / tipo de producto con diferentes formas.
(Conexión directa o impresión de número de pin cuando no hay un número personalizado).

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico