(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Tope de cable de bajo precio que se utiliza para sujetar de forma segura un cable de alimentación a un chasis o caja de panel mientras lo protege de fuerzas de tracción y torsión.
[Características]
· Compatibilidad con cables planos y redondos.
· Se puede utilizar con la herramienta de montaje de tope de cable KT-1 para facilitar aún más el montaje.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Ningún producto. | Cable Tipo | Cable eléctrico compatible | A | B | C | D | E | Panel de montaje Espesor F | Herramienta de montaje | Peso (g / pieza) | Especificación | ||
Tipo | Tamaño | Diámetro externo acabado del cable (valor de catálogo) | Dimensiones de acabado recomendadas (valor real medido) | ||||||||||
SR | F21-100P | Tipo plano Cable | 2.3 x 4.5 2.8 x 5.3 | - | 9.5 | 10.36 | 3.98 | 10.3 | 8.7 | 0.5 ~ 1.6 | KT-1 | 0.5 | UL |
F23-100P | 2.3 x 4.5 2.8 x 5.3 | - | 9.5 | 10.50 | 4.57 | 10.3 | 8.7 | 1.8 ~ 3.2 | 0.5 | UL | |||
F31-100P | 3.0 x 5.6 | - | 11.0 | 11.58 | 4.94 | 10.3 | 9.9 | 1.0 ~ 1.6 | 0.8 | — | |||
F41-100P | 3.0 x 7.1 3.8 x 7.6 | - | 12.7 | 13.42 | 4.12 | 10.3 | 11.8 | 0.5 ~ 1.6 | 1.0 | UL | |||
F51-100P | 5 x 10.4 | - | 14.3 | 15.66 | 6.44 | 15.2 | 13.2 | 0.5 ~ 1.6 | 1.7 | — | |||
F53-100P | 5 x 10.4 | - | 13.2 | 15.06 | 7.15 | 15.2 | 13 | 1.8 ~ 3.5 | 2.8 | — | |||
5R1-100P | Redondo Cable | Ø6.2 ~ Ø7.4 | Aproximadamente ø5.8 a ø6.5 mm | 12.7 | 14.28 | 4.17 | 11.0 | 11.5 | 0.5 ~ 1.6 | 1.0 | — | ||
5R2-100P | Ø6.2 ~ Ø7.4 | Aproximadamente ø5.8 a ø6.5 mm | 12.7 | 13.53 | 4.52 | 11.0 | 11.5 | 1.8 ~ 2.5 | 1.0 | — | |||
6W2-100P | Ø7.6 | Aproximadamente ø6.5 a ø6.8 mm | 12.7 | 13.08 | 4.62 | 11.0 | 11.8 | 1.8 ~ 2.3 | 2.0 | — | |||
6P1-100P | Ø7.4 ~ Ø8.2 | - | 15.9 | 16.26 | 6.14 | 14.8 | 14.0 | 0.5 ~ 1.6 | 2.0 | UL | |||
6P3-100P | Ø7.4 ~ Ø8.2 | - | 15.9 | 16.28 | 5.99 | 14.8 | 14.0 | 1.9 ~ 3.2 | 1.5 | UL | |||
6R1-100P | Ø8.2 ~ Ø9.2 | Aproximadamente ø7.6 a ø8.2 mm | 15.9 | 16.05 | 5.82 | 14.8 | 14.0 | 0.5 ~ 1.6 | 1.5 | UL | |||
6R3-100P | Ø8.2 ~ Ø9.2 | Aproximadamente ø7.6 a ø8.2 mm | 15.9 | 16.31 | 6.06 | 14.8 | 14.0 | 1.9 ~ 3.2 | 0.8 | UL | |||
7R1-100P | Ø9.4 | Aproximadamente ø1 | 19.0 | 19.92 | 7.80 | 19.0 | 16.5 | 0.5 ~ 1.6 | 1.5 | — | |||
7R3-100P | Ø9.4 | Aproximadamente ø1 | 19.0 | 20.03 | 8.06 | 19.0 | 16.5 | 1.9 ~ 3.2 | 1.5 | — | |||
8R3-100P | Ø12 ~ Ø15.2 | - | 22.2 | 22.63 | 8.86 | 20.6 | 21.3 | 1.9 ~ 3.2 | 0.8 | — |
Material | 66 Nylon UL94V-2 |
Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C ~ 85°C |
Color | Negro |
Número de Parte |
---|
SR-5R1-100P |
SR-6P1-100P |
SR-6P3-100P |
SR-6R1-100P |
SR-6W2-100P |
SR-7R1-100P |
SR-7R3-100P |
SR-8R3-100P |
SR-F21-100P |
SR-F23-100P |
SR-F31-100P |
SR-F41-100P |
SR-F51-100P |
SR-F53-100P |
Cargando…
Material (cuerpo principal) | 66 Nylon UL94V-2 | Rango de temperatura de funcionamiento(°C) | -40 ~ 85 | Color | Negro |
---|---|---|---|---|---|
Cantidad / paquete | 100 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente