(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Arnés de longitud fija.

Arnés de longitud fija.

Arnés de longitud fija.
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el arnés de longitud fija de Mitsubishi electric para la serie J3, consulte las secciones siguientes:

  • Relé
  • Robot
  • AC Servo
  • Fuente de alimentación del motor
  • Freno de motor
  • Codificador

● Cables de longitud fija de 2, 5 y 10 m.
● Elija entre cables fijos y móviles.
● Modelo sin lado de carga (cable extraído en el otro lado del eje de rotación del motor) también disponible.

Página de cableado y color de cables
>> Haga clic aquí
Página de componente
>> Haga clic aquí

Especificaciones

Longitud especificada (m)~ 0.91 ~ 44.1 ~ 50
Tolerancia+20 mm+50 mm+ 3% de longitud especificada
* La tolerancia de la longitud especificada es como se describe arriba.

Fuente de alimentación del motor
Motor compatibleDibujo de esquemaCableNúmero de modeloLongitud especificada (m)
HG-KR□
HG-MR□
HF-KP□
HF-MP□
HF-KN□
(3) lado de cargaFijoSVPM-J3HF1-A2
5
10
MóvilSVPM-J3HF1-B
(3) Lado anti-cargaFijoSVPM-J3HF1R-A
MóvilSVPM-J3HF1R-B

Freno
Motor compatibleDibujo de esquemaCableNúmero de modeloLongitud especificada (m)
HG-KR□
HG-MR□
HF-KP□
HF-MP□
HF-KN□
(4) lado de cargaFijoSVPM-J3HF1B-A2
5
10
MóvilSVPM-J3HF1B-B
(4) Lado anti-cargaFijoSVPM-J3HF1BR-A
MóvilSVPM-J3HF1BR-B

Codificador
Motor compatibleDibujo de esquemaCableNúmero de modeloLongitud especificada (m)
HG-KR□
HG-MR□
HF-KP□
HF-MP□
HF-KN□
(1) lado de cargaFijoSVEM-J3HF1-A2
5
10
MóvilSVEM-J3HF1-B
(1) lado anti-cargaFijoSVEM-J3HF1R-A
MóvilSVEM-J3HF1R-B
HF-SP□, HC-LP□
HC-RP□, HC-UP□
HA-LP□
(2) lado de cargaFijoSVEM-J3HF2-A
MóvilSVEM-J3HF2-B

Más información

Esquema de dibujo de imagenArnés Mitsubishi Electric de longitud fija para la serie J3: imagen relacionadaArnés Mitsubishi Electric de longitud fija para la serie J3: imagen relacionadaArnés Mitsubishi Electric de longitud fija para la serie J3: imagen relacionadaArnés Mitsubishi Electric de longitud fija para la serie J3: imagen relacionada
Número de Parte
SVPM-J3HF10-A-[0.2-50/0.1]
SVPM-J3HF10-B-[0.2-50/0.1]
SVPM-J3HF10-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPM-J3HF10-HM-B-[0.2-50/0.1]
SVPM-J3HF10AL-A-[0.2-50/0.1]
SVPM-J3HF10AL-B-[0.2-50/0.1]
SVPM-J3HF10AL-HM-A-[0.2-50/0.1]
SVPM-J3HF10AL-HM-B-[0.2-50/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Forma del conector Imagen del esquema Tipo de cable Longitud especificada
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

RectoDos extremos (lado de carga)Fijo0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

RectoDos extremos (lado de carga)Móvil0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoFijo0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

RectoAmplificador lateral cortadoMóvil0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

ÁnguloDos extremos (lado de carga)Fijo0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

ÁnguloDos extremos (lado de carga)Móvil0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

ÁnguloAmplificador lateral cortadoFijo0.2 ~ 50
1 Pieza(s)

14 Días o más

ÁnguloAmplificador lateral cortadoMóvil0.2 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Equipo soportado Servo Aplicación Para fuente de alimentación del motor Blindaje N/A
Amplificador compatible MR-J4-□ MR-J3-□ MR-JN-□ Motor compatible ( HC-LP202, 302, HC-RP353, 503HC-UP202, 352, 502 HA-LP502 ) Rango especificado de longitud de cable(m) 0.2 ~ 30

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico