(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Productos de 100 o 200 paquetes ideales para el suministro interno. Rango de corriente nominal de 1 A a 10 A.【100-200 piezas por paquete】

Productos de 100 o 200 paquetes ideales para el suministro interno. Rango de corriente nominal de 1 A a 10 A.

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Productos de 100 o 200 paquetes ideales para el suministro interno. Rango de corriente nominal de 1 A a 10 A.
  • Productos de 100 o 200 paquetes ideales para el suministro interno. Rango de corriente nominal de 1 A a 10 A.
  • Descuento por volumen

Productos de 100 o 200 paquetes ideales para el suministro interno. Rango de corriente nominal de 1 A a 10 A.


● Fusible de tubo de vidrio con resultados probados en Japón
● Productos compatibles con el estándar PSE

· De acuerdo con las disposiciones del PSE, no se puede obtener un rendimiento suficiente de los circuitos de CC (CC).
· El portafusibles debe seleccionarse de acuerdo con el tamaño del fusible del tubo de vidrio.
· Reducción constante, el valor integral de Joule depende del fabricante.

Especificaciones

Fusible de tubo de vidrio (para almacenamiento de inventario): imagen relacionada

1 paquete Unidad 100 Piezas / paquete
1 paquete Unidad 200 Piezas / paquete
Número de modeloNominal
Corriente (A)
Nominal
Voltaje (AC)
Tamaño del fusibleRotura
Calificación (A)
Joule
Valor integral (A2 / S)
Cantidad de ventas
FGBO-125V1A-100P1125VØ6.4
x
30 mm
5001.5100 piezas / paquete
FGBO-125V2A-100P25.2
FGBO-125V3A-100P321
FGBO-125V5A-100P579
FGBO-125V10A-100P10300300
FGBO-250V1A-100P1250V5001.5
FGBO-250V2A-100P25.2
FGBO-250V3A-100P321
FGBO-250V5A-100P579
FGBO-250V10A-100P10300300
FGMB-125V1A-200P1125VØ5.2
x
20 mm
5001.2200 piezas / paquete
FGMB-125V2A-200P25.2
FGMB-125V3A-200P313
FGMB-125V5A-200P532
FGMB-125V10A-200P10300180
FGMB-250V1A-200P1250V5001.2
FGMB-250V2A-200P25.2
FGMB-250V3A-200P313
FGMB-250V5A-200P532
FGMB-250V10A-200P10300180

Más información

Fusible de tubo de vidrio (para almacenamiento de inventario): imagen relacionada

Fusible de tubo de vidrio (para almacenamiento de inventario): imagen relacionada

Especificaciones
Propiedades eléctricasLey EAMS Categoría B
Energizacion130%60 min o más
Fusionando160%Dentro de 60 min
200%Dentro de 2 min
Reducción constante0.5
Número de Parte
FGBO-125V1A-100P
FGBO-125V2A-100P
FGBO-125V3A-100P
FGBO-125V5A-100P
FGBO-125V10A-100P
FGBO-250V1A-100P
FGBO-250V2A-100P
FGBO-250V3A-100P
FGBO-250V5A-100P
FGBO-250V10A-100P
FGMB-125V1A-200P
FGMB-125V3A-200P
FGMB-125V5A-200P
FGMB-125V10A-200P
FGMB-250V1A-200P
FGMB-250V2A-200P
FGMB-250V3A-200P
FGMB-250V5A-200P
FGMB-250V10A-200P
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Capacidad de Interrupción
(kA)
Tamaño del fusible Cantidad de paquetes
(piezas)

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12510.5ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12520.5ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12530.5ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12550.5ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-125100.3ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1025010.5ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

26 Días o más

1025020.5ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1025030.5ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1025050.5ø6.4 x 30 mm100

100 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

10250100.3ø6.4 x 30 mm100

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12510.5ø5,2 x 20 mm200

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12530.5ø5,2 x 20 mm200

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-12550.5ø5,2 x 20 mm200

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

-125100.3ø5,2 x 20 mm200

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1025010.5ø5,2 x 20 mm200

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1025020.5ø5,2 x 20 mm200

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1025030.5ø5,2 x 20 mm200

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

13 Días o más

1025050.5ø5,2 x 20 mm200

200 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

10250100.3ø5,2 x 20 mm200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tubular Fusionando propiedad Modelo B Cable conductor N/A
Normas representativas PSE

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico