(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Partes exteriores del gabinete eléctrico - enchufe de enclavamiento, estándar japonés

Partes exteriores del gabinete eléctrico - enchufe de enclavamiento, estándar japonés

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Partes exteriores del gabinete eléctrico - enchufe de enclavamiento, estándar japonés
  • Partes exteriores del gabinete eléctrico - enchufe de enclavamiento, estándar japonés
  • Partes exteriores del gabinete eléctrico - enchufe de enclavamiento, estándar japonés
  • Partes exteriores del gabinete eléctrico - enchufe de enclavamiento, estándar japonés
  • Descuento por volumen

Este es un equipo de seguridad montado en puertas y máquinas de seguridad que evita accidentes causados por puertas y máquinas que se encienden por error. Productos estándar fabricados en Japón que son ampliamente utilizados por los principales fabricantes de automóviles y acero.


● This can be installed at an entrance door of a dangerous area, and is used with a setting that turns off power when a plug is removed
● 3-split type is made more secure by having the operator to carry one of the parts (see figure below)
        

· No se puede usar en un lugar donde haya una fuerte vibración o choque, o una cantidad significativa de polvo, niebla o gas corrosivo.
· No monte hacia abajo ya que existe el riesgo de deserción.
· No lo inserte ni lo retire mientras esté encendido, excepto en casos de emergencia. Puede acortar la vida de contacto.
· Tome precauciones en caso de que la fuente de conducción esté bloqueada sacando el enchufe. (como un freno electromagnético)
· No configure el circuito de parada de emergencia solo con este producto. El estado de parada de emergencia puede cancelarse simplemente insertando el enchufe, causando peligro.
· Monte en una posición donde el agua y el aceite no lleguen.
· Después de desconectar el enchufe, no toque la parte cargada del zócalo.

Especificaciones

1 circuito, 2 circuitos 2 divididos, 3 enchufes de enclavamiento divididos: imagen relacionada

Número de parte Numero de circuitos Número de Split Cable
para colgar
SPT-11 1 circuito 2 divisiones No provisto
SPT-11-H Incluido
MSPT-22 2 circuitos No provisto
MNSP-4 1 circuito 3 divisiones

Ventas: Misumi / Fabricante: Daiwa Dengyo

Más información

1 circuito, 2 circuitos 2 divididos, 3 enchufes de enclavamiento divididos: imagen relacionada


1 circuito, 2 circuitos 2 divididos, 3 enchufes de enclavamiento divididos: imagen relacionada

Número de parte Clasificación Resistencia de aislamiento Voltaje máximo Contacto
Resistencia
Eléctrico
Vida
Ciclos o más
Lugar de
Utilizar
Operando
Temperatura
Distancia
Cableado
Terminales
Máximo
Tornillo
Grosor de placa
Masa
aproximadamente g
Entre la parte metálica de carga y
Pieza de metal sin carga
Entre terminales del mismo polo
en condición de circuito abierto
Entre la parte metálica de carga y
Pieza de metal sin carga
Entre terminales del mismo polo
en condición de circuito abierto
SPT-11 250 VAC 15A
(Mín. 24 V 5 mA)
100 MΩ o más
(500 VDC)
1500 50 MΩ
o menos
5000 Interior -5 ~
+60°C
2 x M4 6 mm 210
SPT-11-H 215
MSPT-22 4 x M4 235
MNSP-4 600 VAC 30A
(Mínimo 24 V 10 mA)
100 MΩ o más
(1000 VDC)
2200 2000 2 x M4 4,5 mm 570

Especificación detallada

Número de Parte
MNSP-4
MNSP-4L1
MSPT-22
MSPT-22-S14
SPT-11
SPT-11-H
SPT-11-S14
SPT-L3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Caracteristicas Material Procesamiento de superficies de pintura Notas especiales Numero de circuitos Número de divisiones Alambre para colgar Utilizar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----1 circuito3 divisionesN/AEsto se puede instalar en una puerta de entrada de un área peligrosa, y se usa con una configuración que apaga toda la alimentación cuando se quita un enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-Placa de aceroRevestimiento Uniclo (Cromato Trivalente)----Para la cubierta MNSP-4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----2 circuitos2 divisionesN/AEsto se puede instalar en una puerta de entrada de un área peligrosa, y se usa con una configuración que apaga toda la alimentación cuando se quita un enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

La superficie inoxidable no tiene recubrimiento, por lo que nunca se pelaráInoxidable (sin revestimiento superficial)N/ALa especificación básica es la misma MSPT-222 circuitos2 divisionesN/AEsto se puede instalar en una puerta de entrada de un área peligrosa, y se usa con una configuración que apaga toda la alimentación cuando se quita un enchufe
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

----1 circuito2 divisionesN/AEsto se puede instalar en una puerta de entrada de un área peligrosa, y se usa con una configuración que apaga toda la alimentación cuando se quita un enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

----1 circuito2 divisionesIncluidoEsto se puede instalar en una puerta de entrada de un área peligrosa, y se usa con una configuración que apaga toda la alimentación cuando se quita un enchufe
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

La superficie inoxidable no tiene recubrimiento, por lo que nunca se pelaráInoxidable (sin revestimiento superficial)N/ALa especificación básica es la misma SPT-111 circuito2 divisionesN/AEsto se puede instalar en una puerta de entrada de un área peligrosa, y se usa con una configuración que apaga toda la alimentación cuando se quita un enchufe
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

-Placa de aceroRevestimiento Uniclo (Cromato Trivalente)----Para cubierta SPT

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Adaptador

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico