(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Relé de soporte de fusible de montaje

Relé de soporte de fusible de montaje

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Portafusibles de conexión de relé ideal para evitar el exceso de corriente dentro del cableado del panel interno. Se pueden soldar fácilmente a los cables.


● Una selección para varios tamaños de fusibles compatibles.

· Normalmente se requiere una reducción de corriente del 30% o más.
· Asegúrese de seleccionar una opción para el tamaño de fusible compatible.
El uso de un tamaño incompatible puede causar fallas de contacto o quemaduras.
· Tenga en cuenta que es fácil confundir fusibles de ø6.35 x 31.8 mm y ø6.4 x 30 mm.

Especificaciones

Relé portafusibles de montaje: imagen relacionada

Más información

Relé portafusibles de montaje: imagen relacionada


Especificaciones

Número de modelo FHR-F-22 FHR-F-45
Tamaños de fusibles compatibles ø6.4 x 30 mm ø5,2 x 20 mm
Clasificación 250V/10A 125V/7A
Rango de temperatura de funcionamiento -10°C ~ +40°C -10°C ~ +40°C
Resistencia de aislamiento 500 V CC / 100 MΩ o más 500 V CC / 100 MΩ o más
Voltaje máximo 1.500 V CA / min 1,000 V CA / min
Estándar - -
Material de aislamiento principal (cuerpo principal) P.B.T. (UL94V-0) P.B.T. (UL94V-0)
Método de conexión Soldadura Soldadura
Peso 4,5 g 1,8 g
Número de Parte
FHR-F-22
FHR-F-45
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño aplicable Corriente nominal
(A)
Tensión nominal
(V)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

ø6.4 x 30 mm10250
1 Pieza(s)Disponible

6 Días o más

ø5,2 x 20 mm7125

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo de montaje Montaje de relé Número de polos(P) 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico