(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
La fuente de alimentación ATX se utiliza para proporcionar energía a las PC.
[Características]
· Fuente de alimentación ATX
· Funcionamiento estable de todas las salidas de CC con una carga mínima de 0 A
· Conector de alimentación ATX: 20 o 24 pines
· conector CPU: 4 u 8 pines
· Cambiar para cambiar por la fuerza el funcionamiento del ventilador a rotación completa
· Equipado con ventilador de temperatura variable para soplar aire incluso en modo de espera y reduce el estrés por calor con una fuente de alimentación de +5vSB
· Salida de potencia máxima (Continuo): 350 W
· Salida de potencia máxima (Cima): 500 W
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de parte | Fuente de alimentación ATX Conector | Conector para CPU |
PCPS-PCSA500-P28-R | 24 pines | 8 pines |
PCPS-PCSA500-P24-R | 24 pines | 4 pines |
PCPS-PCSA500-P20-R | 20 pin | 4 pines |
Número de pieza del fabricante | ePCSA-500P-X2S | |||||
Entrada | AC | 85-264 V (cambio automático) (47-63 Hz) | ||||
Especificación | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5 Vsb | |
Corriente de carga máxima (continua) | 20A | 22A | 22A | 0.5A | 2A | |
Total 160 W | ||||||
Total 334 W | ||||||
Potencia máxima de salida (continua) | Total 350 W | |||||
Corriente de carga máxima (pico) | 30A | 33A | 30A | 0.5A | 2.5A | |
Total 200 W | ||||||
Total 482 W | ||||||
Potencia de salida máxima (pico) | Total 500.5 W | |||||
Corriente de carga mínima | - | - | - | - | - | |
Conectores | Para placa principal x 1, para periférico x 3, para FDD x 1, para SATA x 2, para CPU x 1 | |||||
Estándar | UL, CSA, EN, CE | |||||
Entorno operativo | Temperatura: 0 - 60°C | |||||
Peso / Dimensiones externas (mm) | 1,8 kg, 150 (ancho) x 140 (profundidad) x 86 (alto) |
Número de Parte |
---|
PCPS-PCSA500-P20-R |
PCPS-PCSA500-P24-R |
PCPS-PCSA500-P28-R |
Cargando…
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente