(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Función UPS disponible con batería/cable
● Fuente de alimentación ATX con respaldo de CC. Temperatura variable velocidad FAN utilizada.
● Dado que se puede soplar aire incluso en modo de espera, se reduce el estrés térmico debido a la fuente de alimentación de +5 Vsb.
· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
·Dado que Windows 7 no incluye un servicio UPS estándar, se requiere el software PCPS-NSPPRO2-R (vendido solo en línea).
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
PCPS-ENSP300-P4-R
Número de parte | Fuente de alimentación ATX Conector | Conector para CPU |
PCPS-ENSP300-P4-R | 20 pin | 4 pines |
Número de pieza del fabricante | eNSP-300P-S20-11S | ||||||
Entrada | AC | 85-264 V (cambio automático) (47-63 Hz) | |||||
DC | 24 V (Compatible con paquetes de baterías dedicados) | ||||||
Especificación | +3.3V | +5V | +12V | -5V | -12V | +5 Vsb | |
Corriente de carga máxima (continua) | 14A | 21A | 10A | 0.3A | 0.8A | 1.5A | |
Total 125 W | |||||||
Total 185 W | |||||||
Potencia máxima de salida (continua) | Total 203,6 W | ||||||
Corriente de carga máxima (pico) | 28A | 30A | 15A | 0.3A | 0.8A | 2.5A | |
Total 180 W | |||||||
Total 280 W |
Especificación | Potencia de salida máxima (pico) | Total 303,6 W | |||||
Corriente de carga mínima | - | 1A | - | - | - | ||
Conectores | Para placa principal x 1, para periférico x 5, para FDD x 1, para CPU x 1, * AUX x 1 | ||||||
Estándar | UL, CSA, EN, CE | ||||||
Entorno operativo | Temperatura: 0 - 50°C | ||||||
Peso / Dimensiones externas (mm) | 2,0 kg, 150 (ancho) x 155 (profundidad) x 86 (alto) | ||||||
* Conector para ventilador AUX de 4 pines. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente