(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

4/8/14/20 ranuras para plano posterior de tamaño completo

4/8/14/20 ranuras para plano posterior de tamaño completo
  • Descuento por volumen

Estuche de reparación de placa para backplane de tamaño completo


● Estuche para fijar una placa base modelo simple dedicada para tarjetas de tamaño completo para ranuras de 4/8/14/20.

· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Especificaciones

Número de parteNumero de ranuras
PCBC-SWCC04F4 ranuras
PCBC-SWCC08F8 ranuras
PCBC-SWCC14F14 ranuras
PCBC-SWCC20F20 ranuras

Más información

Especificaciones
Número de productoPCBC-SWCC04FPCBC-SWCC08FPCBC-SWCC14FPCBC-SWCC20F
Numero de ranuras4 ranuras8 ranuras14 ranuras20 ranuras
Ventilador9 cm x 19 cm x 29 cm x 39 cm x4
PCFAN-P0912-R (se vende por separado)
MaterialSPCC (niquelado)
Dimensiones de la tarjeta montable (mm)Máximo 338 (ancho) x 122 (alto) (tamaño completo)
Fuente de alimentaciónFuente de alimentación estándar PS/2, fuente de alimentación ATX (se vende por separado)
HDDHDD de 3,5 pulgadas (se vende por separado) (máximo 4 unidades)
Peso2,3 kg2,8 kg3,5 kg4.2 kg
Dimensiones externas (mm)179.8 (W) x 376.2 (D) x 158 (H)282.3 (W) x 376.2 (D) x 158 (H)392.1 (W) x 376.2 (D) x 158 (H)482.1 (W) x 376.2 (D) x 158 (H)
Número de Parte
PCBC-SWCC04F
PCBC-SWCC14F
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico