(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para placa base Micro ATX de acero inoxidable, sin fuente de alimentación

Para placa base Micro ATX de acero inoxidable, sin fuente de alimentación
  • Descuento por volumen

MISUMI Original Micro ATX Chasis

  • Acero inoxidable
  • MicroATX

● Chasis sin revestimiento de SUS430 con gran resistencia a la oxidación.
● Ideal para usar en salas limpias sin preocuparse por el desprendimiento del recubrimiento.
● Incluye soporte en L para un montaje conveniente tanto para la orientación vertical / horizontal.
● Modelo sin fuente de alimentación.
● Bahía de 3,5 pulgadas x 3, bahía de 5,25 pulgadas x 1, USB frontal x 2.
● Fuente de alimentación SFX, modelo C / modelo D compatible.

· Las dimensiones de la tarjeta de expansión aplicables para este producto son 108 (H) x 285 (W) como máximo.
· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBX-SL4

Más información

Para placa base Micro ATX de acero inoxidable, sin fuente de alimentación: Imagen relacionada

Especificaciones
MaterialSUS430 (2B / rayita procesada)
Drive BayFrente: 3.5 pulgadas x 1, 5.25 pulgadas x 1 Interno: 3.5 pulgadas x 2
I/OFrontal: USB x 2 Posterior: Puerto COM x 1
Ranuras de expansión4
VentiladorNinguno (PCFAN-TUDC12B-R se puede montar)
Filtro de entrada1 (Superficie lateral) * Lado inferior cuando se coloca verticalmente
Interruptor de operación / LEDInterruptor de encendido x 1, LED de encendido x 1, LED HDD x 1
Peso / Dimensiones externas (mm)Aproximadamente 4.5 kg, 330 (W) x 340 (D) x 136 (H)
Placa base aplicableMicro ATX Motherboard
Fuente de alimentación aplicableSFX (Tipo D), SFX (Tipo C)
Número de Parte
PCBX-SL4
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico