(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para placa base ATX de acero inoxidable, Micro ATX, sin fuente de alimentación

Para placa base ATX de acero inoxidable, Micro ATX, sin fuente de alimentación
  • Descuento por volumen

Chasis ATX original de MISUMI
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre ATX de acero inoxidable para placa base micro ATX sin fuente de alimentación, consulte las secciones siguientes:

  • Acero inoxidable
  • ATX

● Chasis sin revestimiento de SUS430 con gran resistencia a la oxidación.
● Ideal para usar en salas limpias sin preocuparse por el desprendimiento del recubrimiento.
● Modelo sin fuente de alimentación.
● Bahía de 3,5 pulgadas x 3, Bahía de 5,25 pulgadas x 3, USB frontal x 2

· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBX-SL4A

Más información

Especificaciones
MaterialSUS430 (2B / rayita procesada)
Drive BayFrente: 3.5 pulgadas x 1, 5.25 pulgadas x 3, Interno: 3.5 pulgadas x 2
I/ODelantero: USB x 2, Trasero: D-Sub de 9 pines x 2, D-Sub de 25 pines x 1
Ranuras de expansión7
VentiladorDelantero: 12 cm x 1, trasero: 8 cm x 2
Filtro de polvoInstalado (reemplazable)
Dimensiones externas (mm)427 (W) x 461 (D) x 177.5 (H)
Fuente de alimentaciónNo suministrado (fuente de alimentación ATX montable)
Placa base aplicablePlaca base ATX y Micro ATX
AccesorioTornillos de montaje (1 juego)
Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlaca base aplicable
Número de parteNúmero de parte
PCBX-SL4APCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
Número de Parte
PCBX-SL4A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico