(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

4 ranuras para plano posterior de medio tamaño

4 ranuras para plano posterior de medio tamaño
  • Descuento por volumen

Pequeño chasis adecuado para equipos de empotrar

  • UL
  • CSA
  • Cumple con CE
  • TUV
  • Fuente de alimentación ATX

● Bahía delantera: 3.5 pulgadas x 1, Bahía interna: 3.5 pulgadas x 1
· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBC-AEC204

Especificaciones

Número de parteCon tipo de plano posterior
PCBC-AEC204No provisto
PCBC-AEC204-SI4ISA
PCBC-AEC204-SPP34PCI

Más información

Especificaciones
MaterialAcero
Drive BayFrontal: 3.5 pulgadas x 1 o Unidad delgada x 1, Interna: 3.5 pulgadas x 1 o 2.5 pulgadas x 1
I/OTrasero: puerto COM x 1, puerto paralelo x 1, LVDS x 1
Ventilador *Ventilador con rodamiento de bolas de 8 cm x 1 (entrada)
Filtro de polvoInstalado (reemplazable)
Interruptor de operación / LEDInterruptor de encendido x 1
150 W
ATX
Poder
Entrada90 - 132/180 - 260 V CA (Conmutación automática) (47 - 63 Hz)
Especificación +3.3V+5V+12V-5V-12V+5 Vsb
Corriente de carga máxima7A12A5A0.2A0.3A2A
Corriente de carga mínima0.5A1A0.5A---
MTBF50,000 H (25°C)
EstándarUL, CSA, TüV, EN, FCC, CE
Entorno operativoTemperatura: 0 - 45°C, humedad: 5% - 95% HR (sin condensación)
Resistencia a la vibración / resistencia al impacto5 - 500 Hz (Aleatorio 1 G), Aceleración 15 Gp-p '(Continuo 11 mseg)
Peso / Dimensiones externas (mm)6,3 kg, 161 (ancho) x 247 (profundidad) x 207 (alto)
* La vida útil esperada del ventilador de enfriamiento suele ser de aproximadamente 5,000 horas. Se recomienda realizar el mantenimiento antes de que el tiempo total de operación exceda las 5,000 horas.

Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlano posterior aplicableTarjeta de CPU aplicable
Número de partePágina listadaNúmero de parteNúmero de parte
PCBC-AEC204Montado-PCBP-204SPP3N-RNo provisto
PCBP-204SI-RPCPU-HISAJ-1G-R
Número de Parte
PCBC-AEC204
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo PCBC-AEC204 de la serie 4 ranuras para plano posterior de medio tamaño.

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico