(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Para 4U ATX, placa madre Micro ATX, sin monitor de ventilador de fuente de alimentación

Para 4U ATX, placa madre Micro ATX, sin monitor de ventilador de fuente de alimentación
  • Descuento por volumen

Color negro adecuado para equipos de procesamiento de imágenes.

  • ATX
  • MicroATX
  • EIA 4U

● Con la función de monitoreo del ventilador (parada del ventilador indicada por LED y zumbador).
● Usando el soporte de montaje provisto, se puede montar un máximo de diez unidades HDD de 3.5 pulgadas en una bahía de 5.25 pulgadas.

· La apariencia externa y las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Información relacionada
Carril deslizante compatiblePCBC-SLIDE-SR24

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

PCBC-S400-J01-R

Más información

Especificaciones
MaterialAcero
Drive BayFrente: 3.5 pulgadas x 2, 5.25 pulgadas x 6
Interno: 3.5 pulgadas x 1
Drive Bay
(Al usar el soporte de montaje)
Frente: 3.5 pulgadas x 2
Interno: 3.5 pulgadas x 11
I/OFrontal: USB x 2, Posterior: puerto COM x 1, Paralelo x 1
Ventilador *Delantero: 12 cm x 1 (entrada) Trasero: 8 cm x 2 (escape)
Ranuras de expansión7
Filtro de polvoInstalado (reemplazable)
Interruptor de funcionamiento /
LED
Interruptor de encendido x 1, interruptor de reinicio x 1
LED de alimentación x 1, LED de HDD x 1, estado de LAN x 1, monitor de ventilador x 1
Peso / Dimensiones externas (mm)18 kg, 482 (W) x 480 (D) x 177.5 (H)
Fuente de alimentación aplicableFuente de alimentación ATX
Placa base aplicableATX, placa base MicroATX
AccesorioKit (1 juego) que contiene llaves (2 piezas) y tornillos (1 juego) para montar un HDD de 3.5 pulgadas en una bahía de 5 pulgadas
* La vida útil esperada del ventilador de enfriamiento suele ser de aproximadamente 5,000 horas. Se recomienda realizar el mantenimiento antes de que el tiempo total de operación exceda las 5,000 horas.

Número de pieza del chasisFuente de alimentación aplicablePlaca base aplicable
Número de parteNúmero de parte
PCBC-S400-J01-RPCPS-HNSP520-24-8-R
PCPS-ENSP450-P8P24-R
PCPS-PCSA650-P28-R
PCPS-PCSA500-P28-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCPS-HNSP520-24-4-R
PCPS-ENSP450-P4P24-R
PCPS-PCSA650-P24-R
PCPS-PCSA500-P24-R
PCPS-500ACH8-R
PCMB-SB600-C-R
PCMB-PB6511-R
PCMB-FB18
PCMB-MAQ461-R
PCMB-MAQ434-R
PCMB-FB15
PCMB-G7B630-B-R
PCMB-SB300-C-R
PCMB-SB330-CRM-R
PCMB-C7Q67-R
PCMB-MMQ440-R
PCMB-MMQ422-R
PCMB-TEM110-R
Número de Parte
PCBC-S400-J01-R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico