(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Número de agujeros: 3 agujeros
· Forma: Estándar
· Configurable estándar: Configurable
· Número de agujeros: 3 × 3
· Orificio métrico: Métrico
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Agujeros laterales horizontales |
Agujeros laterales verticales |
Tipo | [M] Material | Acabado |
ALB33HS ALB33VS |
A-36 de acero | (Óxido negro) |
SALB33HS SALB33VS |
Acero inoxidable 303/304 | - |
[T] Tolerancia
Dimensión | Tolerancia | Acabado | Geométrico | ||
0.0 | ±0.3 | 6.0 μm | Superficies |
0.015 T.I.R |
|
0.00 | ±0.03 | 3.0 μm | |||
0.000 | ±0.020 | 1.6 μm |
D (DA) Agujero de espiga | ||
Tamaño | Tolerancia | |
6 F7 | +0.010/+0.022 | |
8 F7 | +0.013/+0.028 | |
6 H6 | +0.000/+0.008 | |
8 H6 | +0.000/+0.009 |
Número de parte | ||||||||||||||||
Selección de orificios | Selección de espigas | Selección de orificios | Selección de espigas | |||||||||||||
Tipo | Anchura | - | T | - | A | - | B | - | N/M | - | D | - | NA/MA | - | DA | |
SALB33HS | 25 | - | T17 | - | A74 | - | B62 | - | M8 | - | D8F | - | MA8 | - | DA8F | |
ALB33VS | 25 | - | T17 | - | A74 | - | B62 | - | M8 | - | D8F | - | MA8 | - | DA8F |
NAAMS configurables (bloques laterales horizontales L)
Número de parte | Espesor T (±0.03) (1 mm inc.) | Longitud A (1 mm inc.) | Longitud B (1 mm inc.) | Selección (1) | Selección (2) | A1 (±0.3) | A2 (±0.03) | A3 (REF) | B1 (±0.03) | B2 (±0.03) | |||
Tipo | W Anchura | N/M agujero Selección (1) | D Dowel Agujero (1) | NA/MA Hole Selección (2) | DA Dowel Agujero (2) | ||||||||
ALB33HS SALB33HS | 20.0 25.0 | 10 - 20 | 65 - 120 | 50 - 120 | N9 N11 M8 M10 | D6F (F7) D6H (H6) D8F (F7) D8H (H6) | NA9 NA11 MA8 MA10 | DA6F (F7) DA6H (H6) DA8F (F7) DA8H (H6) | A-60 | A-50 | A-40 | B-10-T | B-10 |
N/NA- Agujero pasante , N9/NA9 para tornillo M8, N11/NA11 para tornillo M10
M/MA- Agujero roscado (rosca gruesa), M8 x 1.25; M10 x 1.5
D/DAD
NAAMS configurables (bloques L de agujeros laterales verticales)
Número de parte | Espesor T (±0.03) (1 mm inc.) | Longitud A (1 mm inc.) | Longitud B (1 mm inc.) | Selección (1) | Selección (2) | A1 (±0.03) | A2 (±0.03) | B1 (±0.3) | B2 (±0.03) | B3 (REF) | |||
Tipo | W Anchura | N/M agujero Selección (1) | D Dowel Agujero (1) | NA/MA Hole Selección (2) | DA Dowel Agujero (2) | ||||||||
ALB33VS SALB33VS | 20.0 25.0 | 10 - 20 | 65 - 120 | 50 - 120 B1 = 5 o B1 ≥ 20 | M8 M10 N9 N11 | D6F (F7) D6H (H6) D8F (F7) D8H (H6) | NA9 NA11 MA8 MA10 | DA6F (F7) DA6H (H6) DA8F (F7) DA8H (H6) | A-40-T | A-40 | B-30 | B-20 | B-10 |
Condición: B1 = 20 o B1≥35
N/NA- Agujero pasante , N9/NA9 para tornillo M8, N11/NA11 para tornillo M10
M/MA- Agujero roscado (rosca gruesa), M8 x 1.25; M10 x 1.5
D/DAD
Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.
Número de Parte |
---|
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-M[8,10]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-MA[8,10]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
ALB33HS25-T[10-20/1]-A[65-120/1]-B[50-120/1]-N[9,11]-[D6F,D6H,D8F,D8H]-NA[9,11]-[DA6F,DA6H,DA8F,DA8H] |
Cargando…
Estándar o configurable | Configurable | Numero de agujeros | 3 agujeros | A | Estándar |
---|---|---|---|---|---|
Numero de agujeros | 3x3 | Material | A-36 de acero | Pulgada / Agujero Métrico | Métrico |
(W) Ancho | 25 | Dirección del orificio lateral | Agujero lateral horizontal |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente