(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie MR5, Power Grip® GT3.

Poleas de Sincronización - Alto torque, serie MR5, Power Grip® GT3.
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma del cinturón: MR5 (para PowerGrip® GT®3)
· Forma de polea: Forma A, forma B
· Material: aleación de aluminio, acero
· Escribe: Poleas de Tiempo
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la polea de distribución MR5 - alto par, 5 mm PowerGrip® GT®3 (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Tenga en cuenta que las opciones de brida estampada, NFC, RFC y LFC, no se reflejan en los datos CAD.

Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR5 - PowerGrip® de 5 mm -: Imagen relacionada

[ ! ]Para ver los detalles de la dimensión de la chaveta, haga clic aquí

TipoAncho de la bandaMaterial*1Superficie
Tratamiento
Accesorio*1
Tornillos prisioneros
15 mm25 mmPoleaBrida
MR5150MR5250
GPAAluminio
Aleación
Aluminio
Aleación
Anodizado claroInoxidable
GPBAnodizado negro
GPKAnodizado claro duro*2
GPTCarbono 1045
Acero o equivalente
Acero bajo en carbono
Acero
-Acero
(Óxido negro)
GPM(Óxido negro)
GPPNiquelado electrolítico

*1 Las bridas están instaladas. Los tornillos de fijación se incluyen con la especificación de perforaciones PU, NU y C.
*2 Tratamiento de anodizado duro: dureza de película 300HV ~

■No. de tamaño de los dientes

(mm)N.° de dientes
1819202122232425262830323436384044454850525660646872
P.D.28.6530.2431.8333.4235.0136.6138.239.7941.3844.5647.7550.9354.1157.360.4863.6670.0371.6276.3979.5882.7689.1395.49101.86108.23114.59
O.D.27.5129.130.6932.2833.8735.4737.0638.6540.2443.4246.6149.7952.9756.1659.3462.5268.8970.4875.2578.4481.6287.9994.35100.72107.09113.45
D1919192424272727313233374040474750506063637575759090
F3336364040454545484852556161676774748387879999104119119
E222424272730303035353640454550505858636767808084100100

 

■ Tamaño del ancho de la correa

(mm)Ancho de la banda
MR5150MR5250
A18.028.0
W23.033.0
L35.045.0

Especificaciones

  Número de parte   Forma de la polea   Especificaciones de diámetro interior de perforación   Z   J   Q   R   S   T
(Especificaciones del orificio del eje: H, P, N, C) GPA20MR5150 - A   H6                        
(Especificaciones de diámetro interior del eje: V, F) GPT40MR5250 - B - V6 - Z10 - J5                
(Especificaciones del orificio del eje: Y) GPM60MR5250 - B - Y8 -         Q12 - R12 - S3 - T3

 

◆ mm                                     ◆ pulgada          
Número de parte Polea
Forma
Forma de la polea Forma de la polea
Tipo Dientes
No
Ancho de la banda A B・K A B
Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm) Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm) Diámetro interior del eje (Incremento de 1 mm)
H( d ) P( d ) N( d ) · C ( d ) V Y H( d ) P( d ) N( d ) · C ( d ) V・F HU (d) PU (d) NU (d) HU (d) PU (d) NU (d)
Orificio circular Orificio redondo + Rosca guía Orificio con chaveta + roscado Orificio escalonado Orificio escalonado por ambos extremos Orificio circular Orificio redondo + Rosca guía Orificio con chaveta + roscado Orificio escalonado Orificio redondo de una pulgada Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía Nuevo orificio de pulgada JIS con chavetero + Rosca guía Orificio redondo de una pulgada Orificio de una pulgada redondo + Rosca guía Nuevo orificio de pulgada JIS con chavetero + Rosca guía
      V( d ) Z J Y( d ) Q・R S・T       V( d )
F( d )
Z J            
      Z-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm) Q(R)-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm)       Z-d ≥ 2 (Incremento de 0.1 mm)            
Al
GPA
GPB
GPK

Fe
GPT
GPM
GPP
18 MR5150
*A : 18.0
*W : 23.0
*L : 35.0

MR5250
*A : 28.0
*W : 33.0
*L : 45.0
A

B
6~18 6~12 8~12 6~16 8~18 2.0≤J≤W-2.0 6~16 8~18 3~14
S+T≤W-3
6~15 6~11 8・10・NK10 6~13 8~15 2.0≤J≤L-2.0 C-G C-E D・E C-F C-E D・E
19 6~20 6~16 8~16 6~18 8~20 6~18 8~20 6~15 6~11 8・10・NK10 6~13 8~15 C-H C-G D-G C-F C-E D・E
20 6~20 6~16 8~16 6~18 8~20 6~18 8~20 6~15 6~11 8・10・NK10 6~13 8~15 C-H C-G D-G C-F C-E D・E
21 6~20 6~16 8~16 6~18 8~20 6~18 8~20 6~15 6~11 8・10・NK10 6~13 8~15 C-H C-G D-G C-F C-E D・E
22 7~23 7~18 8~18 7~21 9~23 7~21 9~23 7~20 7~16 8~12 7~18 9~20 D-J D-G D-G D-H D-G D・E
23 7~23 7~18 8~18 7~21 9~23 7~21 9~23 7~20 7~16 8~12 7~18 9~20 D-J D-G D-G D-H D-G D・E
24 7~26 7~20 8~20 7~24 9~26 7~24 9~26 7~23 7~17 8~13 7~21 9~23 D-K D-H D-H D-J D-G D-F
25 7~26 7~20 8~20 7~24 9~26 7~24 9~26 7~23 7~17 8~15 7~21 9~23 D-K D-H D-H D-J D-G D-F
26 8~31 8~23 8~22 8~29 10~31 8~29 10~31 8~27 8~21 8~17 8~25 10~27 E-L E-J E-J E-K E-H E-G
28 8~31 8~24 8~24 8~29 10~31 8~29 10~31 8~28 8~22 8~18 8~26 10~28 E-L E-J E-K E-K E-H E-G
30 10~32 10~26 10~26 10~30 12~32 10~30 12~32 10~29 10~23 10~18 10~27 12~29 F-L F-K F-K F-K F-J F-G
32 10~36 10~28 10~28 10~34 12~36 10~34 12~36 10~33 10~27 10~22 10~31 12~33 F-L F-K F-K F-L F-K F-H
34 10~41 10~33 10~33 10~39 12~41 10~39 12~41 10~36 10~30 10~25 10~34 12~36 F-N F-L F-L F-M F-K F-K
36 10~41 10~33 10~33 10~39 12~41 10~39 12~41 10~36 10~30 10~25 10~34 12~36 F-N F-L F-L F-M F-K F-K
38 10~41 10~33 10~33 10~39 12~41 10~39 12~41 10~36 10~30 10~25 10~34 12~36 F-N F-L F-L F-M F-K F-K
40 10~46 10~38 10~38 10~44 12~46 10~44 12~46 10~43 10~35 10~28 10~41 12~43 F-Q F-M F-M F-P F-M F-K
44 12~54 12~42 12~40 12~52 14~54 12~52 14~54 12~46 12~38 12~32 12~44 14~46 F-N F-P F-N F-Q E-M F-L
45 12~54 12~42 12~40 12~52 14~54 12~52 14~54 12~46 12~38 12~32 12~44 14~46 F-N F-P F-N F-Q E-M F-L
48 12~59 12~45 12~40 12~57 14~59 12~57 14~59 12~56 12~45 12~40 12~54 14~56 F-S F-Q F-N F-S F-Q F-N
50 12~63 12~50 12~43 12~61 14~63 12~61 14~63 12~59 12~47 12~43 12~57 14~59 F-S F-R F-P F-S F-Q F-P
52 12~63 12~50 12~43 12~61 14~63 12~61 14~63 12~59 12~47 12~43 12~57 14~59 F-S F-R F-P F-S F-Q F-P
56 12~63 12~50 12~43 12~61 14~63 12~61 14~63 12~59 12~47 12~43 12~57 14~59 F-S F-R F-P F-S F-Q F-P
60 12~76 12~50 12~50 12~74 14~76 12~74 14~76 12~71 12~50 12~50 12~69 14~71 F-S F-R F-R F-S F-Q F-R
64 12~76 12~50 12~50 12~74 14~76 12~74 14~76 12~71 12~50 12~50 12~69 14~71 F-S F-R F-R F-S F-Q F-R
68 12~76 12~50 12~50 12~74 14~76 12~74 14~76 12~71 12~50 12~50 12~69 14~71 F-S F-R F-R F-S F-Q F-R
72 12~85 12~70 12~55 12~83 14~92 12~83 14~92 12~80 12~70 12~55 12~84 14~86 F-S F-S F-S F-S F-S F-S
Diámetro del agujero del eje 9 · 51-54 no están disponibles para la especificación N. del agujero del eje N. El diámetro del agujero del eje 6.35 se puede seleccionar para las especificaciones de agujero del eje H, P, V.  
Los diámetros 8, 9, 11, 13, 14, 17, 21-55 del diámetro interior del eje no están disponibles para la especificación C.

 

Especificaciones de diámetro interior en pulgadas   Especificaciones de diámetro interior en pulgadas   Especificaciones de diámetro interior en pulgadas
No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
  No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
  No. Decimal
(Pulgada)
Nominal
(Pulgada)
Decimal (mm) Tornillo de ajuste
tamaño
b (W)
(pulgada)
t1 (T)
(pulgada)
A 0.125 1/8 3.175 #5-40 - -   H 0.750 3/4 19.050 #10-32 3/16 0.837   M 1.375 1 3/8 34.925 5/16-18 5/16 1.518
B 0.188 3/16 4.763 #5-40 - -   HJ 0.813 13/16 20.638 #10-32 3/16 0.900   MN 1.438 1 7/16 36.513 5/16-18 3/8 1.605
C 0.250 1/4 6.350 #8-32 - -   J 0.875 7/8 22.225 1/4-20 3/16 0.964   N 1.500 1 1/2 38.100 5/16-18 3/8 1.669
D 0.313 5/16 7.938 #8-32 3/32 0.357   JK 0.938 15/16 23.813 1/4-20 1/4 1.051   P 1.625 1 5/8 41.275 5/16-18 3/8 1.796
E 0.375 3/8 9.525 #8-32 3/32 0.421   K 1.000 1 25.400 1/4-20 1/4 1.114   PQ 1.688 1 11/16 42.863 5/16-18 3/8 1.859
EF 0.438 7/16 11.113 #8-32 3/32 0.484   KLA 1.063 1 1/16 26.988 1/4-20 1/4 1.178   Q 1.750 1 3/4 44.450 5/16-18 3/8 1.922
F 0.500 1/2 12.700 #8-32 1/8 0.56   KLB 1.125 1 1/8 28.575 1/4-20 1/4 1.241   QR 1.813 1 13/16 46.038 5/16-18 1/2 2.032
FG 0.563 9/16 14.288 #8-32 1/8 0.623   KLC 1.188 1 3/16 30.163 1/4-20 1/4 1.304   R 1.875 1 7/8 47.625 5/16-18 1/2 2.096
G 0.625 5/8 15.875 #10-32 3/16 0.709   L 1.250 1 1/4 31.750 1/4-20 1/4 1.367   RS 1.938 1 15/16 49.213 3/8-16 1/2 2.160
GH 0.688 11/16 17.463 #10-32 3/16 0.773   LM 1.313 1 5/16 33.338 1/4-20 5/16 1.455   S 2.000 2 50.800 3/8-16 1/2 2.223

Modificaciones

Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR5 - PowerGrip® de 5 mm -: Imagen relacionada
Poleas de sincronización de alto torque Tipo MR5 - PowerGrip® de 5 mm -: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
GPA18MR5150-A-C[10,​12]
GPA18MR5150-A-H6.35
GPA18MR5150-A-H[6-18/1]
GPA18MR5150-A-HUC
GPA18MR5150-A-HUD
GPA18MR5150-A-HUE
GPA18MR5150-A-HUEF
GPA18MR5150-A-HUF
GPA18MR5150-A-HUFG
GPA18MR5150-A-HUG
GPA18MR5150-A-N[8,​10,​11,​12]
GPA18MR5150-A-NK10
GPA18MR5150-A-NUD
GPA18MR5150-A-NUE
GPA18MR5150-A-P6.35
GPA18MR5150-A-P[6-12/1]
GPA18MR5150-A-PUC
GPA18MR5150-A-PUD
GPA18MR5150-A-PUE
GPA18MR5150-A-V6.35
GPA18MR5150-A-V[6-16/1]
GPA18MR5150-A-Y[6-16/1]
GPA18MR5150-B-C10
GPA18MR5150-B-F6.35
GPA18MR5150-B-F[6-13/1]
GPA18MR5150-B-H6.35
GPA18MR5150-B-H[6-15/1]
GPA18MR5150-B-HUC
GPA18MR5150-B-HUD
GPA18MR5150-B-HUE
GPA18MR5150-B-HUEF
GPA18MR5150-B-HUF
GPA18MR5150-B-N[8,​10]
GPA18MR5150-B-NK10
GPA18MR5150-B-NUD
GPA18MR5150-B-NUE
GPA18MR5150-B-P6.35
GPA18MR5150-B-P[6-11/1]
GPA18MR5150-B-PUC
GPA18MR5150-B-PUD
GPA18MR5150-B-PUE
GPA18MR5150-B-V6.35
GPA18MR5150-B-V[6-13/1]
GPA18MR5250-A-C[10,​12]
GPA18MR5250-A-H6.35
GPA18MR5250-A-H[6-18/1]
GPA18MR5250-A-HUC
GPA18MR5250-A-HUD
GPA18MR5250-A-HUE
GPA18MR5250-A-HUEF
GPA18MR5250-A-HUF
GPA18MR5250-A-HUFG
GPA18MR5250-A-HUG
GPA18MR5250-A-N[8,​10,​11,​12]
GPA18MR5250-A-NK10
GPA18MR5250-A-NUD
GPA18MR5250-A-NUE
GPA18MR5250-A-P6.35
GPA18MR5250-A-P[6-12/1]
GPA18MR5250-A-PUC
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Ancho de banda utilizado (mm)
(mm)
Número de dientes
(T)
Forma de la polea Material Tratamiento de superficies Diámetro del agujero del eje d
(pulgada)
Diámetro interior del eje
(pulgada)
01. [H] Diámetro interior del eje. (Agujero circular)
(mm)
02. [P] Diámetro interior del eje. (Agujero redondo + Tap)
(mm)
03. [N] Diámetro interior del eje (Nuevo JIS Keyway Hole + Tap)
(mm)
04. [NK] Eje diámetro espec. (Diámetro del agujero del eje 10 Ancho de chaveta 4 mm Altura 1.8 mm) 05. [C] Eje de diámetro interior espec. (Antiguo JIS Keyway Hole + Tap) 06. [V] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado)
(mm)
07. [F] Diámetro interior del eje. (Agujero escalonado: agujeros avellanados en el lado del cubo)
(mm)
08. [Y] Eje Diámetro Espec. (Agujero escalonado de ambos extremos)
(mm)
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro------10 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--6 ~ 18-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro7/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/2[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro9/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro----8 ~ 12-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/16[NU] Llave Pulgada Grove Grove + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/8[NU] Llave Pulgada Grove Grove + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---6 ~ 12------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/8[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------6.35--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------6 ~ 16--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---------6 ~ 16
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro------10---
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--------6.35-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--------6 ~ 13-
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--6 ~ 15-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro7/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/2[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro----8 ~ 10-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/16[NU] Llave Pulgada Grove Grove + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/8[NU] Llave Pulgada Grove Grove + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---6 ~ 11------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/16[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/8[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------6.35--
1 Pieza(s)

9 Días o más

1518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-------6 ~ 13--
1 Pieza(s)

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro------10 ~ 12---
1 Pieza(s)

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--6.35-------
1 Pieza(s)

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro--6 ~ 18-------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma B[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro7/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/2[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro9/16[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/8[HU] Pulgada Agujero redondo--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro----8 ~ 12-----
1 Pieza(s)

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro-----10----
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro5/16[NU] Llave Pulgada Grove Grove + Tap--------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro3/8[NU] Llave Pulgada Grove Grove + Tap--------
1 Pieza(s)

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---6.35------
1 Pieza(s)

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro---6 ~ 12------
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

2518Forma A[Aluminio] Aleación de aluminioAnodizado claro1/4[PU] Pulgada Agujero redondo + Tap--------

Cargando…

 

Información básica

Tipo Poleas de Sincronización Tipo de banda MR5 (para PowerGrip® GT®3) Poleas de tiempo / ruedas locas Poleas

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico