(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Placas de guía rugosas en ángulo: orificios de montaje verticales, ángulo configurable

Placas de guía rugosas en ángulo: orificios de montaje verticales, ángulo configurable
  • Producto Nuevo

· Forma: Lámina
· Material: Acero al carbono 1045
· Tratamiento de superficies: (Óxido negro)
· Dureza: 40 HRC

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

RLAL10-[90-245/1]-[5-65/1]-[25-75/1]-[19-60/1]-[70-230/1]-[2-61/1]-[8-25/1]-[10-30/5]-[6-15/1]-[5,​6,​P]-[0-35/1]

Guías aproximadas - Placas - Ángulo configurable con agujeros de montaje verticales: imagen relacionada

Tipo [M] Material [H] Dureza [ S ] Tratamiento de superficies
RLAR (Derecho)
RLAL (Izquierda)
Acero al carbón 1045 40 HRC
(A través de endurecido)
(Óxido negro)

 

Especificaciones

Número de parte - B - D - A - V - W - Y - G - F - E - J - Q
RLAR10
- 95
- 17
- 56
- 55
- 171
- 35
- 15
- 15
- 9
- 6
- 16

 

Número de parte Incremento de 1 mm Incremento de 5 mm Incremento de 1 mm J 1 ° incremento
Tipo T (mm) B D A V* W** Y*** G F E Q (°)
RLAR (Derecho)
RLAL (Izquierda)
6 90-245 5-65 25-75 19-60 70-230 2-61 8-25 10-30 6-15 5
6
P(10 mm)
0-35
10
13
19
* V <A ** W <B *** Y <= A-10
F + 2E-Y> SQRT ((BW) ˆ2/3)

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
RLAL10-[90-245/1]-[5-65/1]-[25-75/1]-[19-60/1]-[70-230/1]-[2-61/1]-[8-25/1]-[10-30/5]-[6-15/1]-[5,​6,​P]-[0-35/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSA
(mm)
B
(mm)
D
(mm)
E
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
J
(mm)
Q
(°)
V
(mm)
W
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

1025 ~ 7590 ~ 2455 ~ 656 ~ 1510 ~ 308 ~ 255 ~ 100 ~ 3519 ~ 6070 ~ 2302 ~ 61

Cargando…

  1. 1

Información básica

A Plato Material Acero al carbón 1045 Tratamiento de superficies Pavonado
Dureza 40 HRC Espesor T(mm) 10 Dirección de ángulo Izquierda

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico