(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques NC NAAMS en forma de L - 4 barrenos (barreno pasado y Dowel) serie 25 mm

Tipo [M] MaterialAcabado
ANL4140(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 4 orificios (pasantes y pasadores) Serie 25 mm: Imagen relacionada[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 4 orificios (pasantes y pasadores) Serie 25 mm: Imagen relacionada
Superficies
0.015
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 4 orificios (pasantes y pasadores) Serie 25 mm: Imagen relacionada
0.000±0.021.6 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 4 orificios (pasantes y pasadores) Serie 25 mm: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ANL 106

NAAMS estándar (Serie 25 NC L-Block)
TipoSelección de orificios (A) / materialAOrificio espiga D
N11
4140304 Tollerance
ANL066067608 F7+0.013/+0.028
106107100
N11 (ø11 a través del orificio)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANL066
ANL106
ANL107
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Revestimiento Una dimensión
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140Pavonado60
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140Pavonado100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304Ninguno100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Forma de L No. de agujeros 4 agujeros Selección de orificios N11 (para tornillo M10)
Dimensión B 84 Dimensión W 25

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico