(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio lateral 3

Tipo [M] MaterialAcabado
ANR4140(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio en 3 lados: Imagen relacionada[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio en 3 lados: Imagen relacionada
Superficies
0.015
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio en 3 lados: Imagen relacionada
0.000±0.021.6 μm[NAAMS] NC Block Rectangular - Tipo de orificio en 3 lados: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ANR 230
ANR 321

NAAMS estándar (serie 25, bloque rectangular NC)
TipoAgujero roscado / materialA
Longitud
D
Agujero de espiga
M10
4140304 Tolerancia
ANR23023180.08F7+0.013/+0.028
232233120.08F7+0.013/+0.028
M10 (Agujero roscado M10x1.5)

NAAMS estándar (serie 20, bloque rectangular NC)
TipoAgujero roscado / materialA
Longitud
D
Agujero de espiga
M8
4140304 Tolerancia
ANR32032180.08F7+0.013/+0.028
322323120.08F7+0.013/+0.028
M8 (M10x1.25 Agujero roscado)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANR230
ANR321
ANR323
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Revestimiento Selección de orificios Una dimensión Dimensión W
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero de aleación 4140PavonadoM10(M10x1.5)8025
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)8020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)12020

Cargando…

  1. 1

Más información

[NAAMS] NC Block Rectangular - 3 Side Hole Type:Related Image
 

Información básica

A Rectangular No. de agujeros 3 agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico