(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Bloque NC en forma de L - tipo 4 barrenos (barreno roscado y Dowel)

Tipo [M] MaterialAcabado
ANL4140(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 4 orificios (roscado y pasador): imagen relacionada[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 4 orificios (roscado y pasador): imagen relacionada
Superficies
0.015
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 4 orificios (roscado y pasador): imagen relacionada
0.000±0.021.6 μm[NAAMS] Bloque NC en forma de L - Tipo de 4 orificios (roscado y pasador): imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Agujero / Selección de material
ANL 105

NAAMS estándar (bloque de forma de L NC serie 25 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialAWBOrificio espiga D
M10
4140304 tolerancia
ANL0640656025698 F7+0.013/+0.028
104105100
M10 (Agujero roscado M10x1.5)

NAAMS estándar (bloque de forma de L NC serie 20 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialAWBOrificio espiga D
M8
4140304 tolerancia
ANL2112126020648 F7+0.013/+0.028
3113121008 F7
364365606 F7+0.010/+0.022
4044051006 F7
M8 (M8x1.25 Agujero roscado)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANL065
ANL104
ANL211
ANL212
ANL311
ANL312
ANL364
ANL365
ANL404
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Revestimiento Selección de orificios Una dimensión Dimensión B Dimensión W
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304NingunoM10(M10x1.5)606925
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM10(M10x1.5)1006925
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)606420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)606420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)1006420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)1006420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)606420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)606420
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)1006420

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A Forma de L No. de agujeros 4 agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico