(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

[NAAMS] NC Block I-Shape - Tipo de 3 agujeros

Tipo [M] MaterialAcabado
ANI4140(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type: Imagen relacionada[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type: Imagen relacionada
Superficies
0.015
T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type: Imagen relacionada
0.000±0.021.6 μm[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
ANI 120
ANI 207

NAAMS estándar (bloque en forma de NC I, serie 25)
TipoSelección de orificios (A) / materialA
Longitud
B
Altura
D
Agujero de espiga
M10N11
41403044140304 Tolerancia
ANI08008108208380.025.08F7 +0.013/+0.028
120121122123120.025.08F7 +0.013/+0.028
M10 (M10x1.5 agujero roscado), N11 (ø11 agujero pasante)

NAAMS estándar (bloque en forma de NC I, serie 20 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialA
Longitud
B
Altura
D
Agujero de espiga
M8N9
41403044140304 Tolerancia
ANI20620720820980.020.08F7 +0.013/+0.028
216217218219120.020.08F7 +0.013/+0.028
M8 (M10x1.25 agujero roscado), N9 (ø9 agujero pasante)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANI122
ANI207
ANI216
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Revestimiento Selección de orificios Una dimensión Dimensión B
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoN11 (para tornillo M10)12025
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304NingunoM8(M8x1.25)8020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero de aleación 4140PavonadoM8(M8x1.25)12020

Cargando…

  1. 1

Más información

[NAAMS] NC Block I-Shape - 3 Hole Type:Related Image
 

Información básica

A Yo forma No. de agujeros 3 agujeros

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico