(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de L, interior, con guía de resina

Localizadores rugosos NAAMS - en forma de L, interior, con guía de resina
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Forma de L en el interior
· Guía de resina: Con resina
· Acabado de la superficie: (Óxido negro)

  • Componentes inCAD
Tipo Artículo[M] MaterialAcabado
ARL_ _ _RPPlaca de desgasteUHMW-
Soporte principalASTM A-36 Acero(Óxido negro)

[T] Tolerancia
DimensiónFabricaciónMaquinado
0.0±1.5±0.3

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificaciones
ARL 075RP
ARL 200RP

Localizadores estándar de NAAMS
TipoUna selección de longitudEspecificacionesABCD
ARL075RP65.055.0N/A25.0
10090.5
125115.0
150140.0
175165.0100.070.015.0
200190.0
225215.0
250240.0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARL075RP
ARL100RP
ARL125RP
ARL150RP
ARL175RP
ARL200RP
ARL225RP
ARL250RP
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

65
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

90.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

115
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

140
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

165
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

190
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

215
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

240

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

A L forma adentro Guías de resina Con resina Acabado superficial Pavonado

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico