(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Retenedor de pasador APR en forma de L 3 orificios laterales - Tipo estándar y configurable

NAAMS estándar

[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image

NAAMS configurables

[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image

 

NAAMS estándar

Tipo[M] MaterialAcabado
APRA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-

Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

NAAMS configurables

Tipo[M] MaterialAcabado
APR3SA-36 de acero(Óxido negro)
SAPR3SAcero inoxidable 303/304-

 

NAAMS estándar
[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image

 

NAAMS configurables
[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image

 





 

Especificaciones

NAAMS estándar

Número de parte
   
Tipo Especificación
APR 271M

 

NAAMS configurables

Número de parte            
          Selección de orificios Selección de espigas Modificación
Tipo Anchura-T-B-L-N/M-D-CH
APR3S 25-T20-B37-L42-N9-D8F  
APR3S 25-T20-B37-L42-N9-D8F-CH

NAAMS estándar
(Retenedores de pin de serie de 25 mm)

TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
M10N11
A-36304A-36304 Tolerancia
APR010M011M012M013M25.08 H6+0.000 / +0.009

M10 (M10x1.5 Agujero roscado), N11 (ø11.0 Agujero pasante)

(Retenedores de pasador serie 20 mm)

TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
M8N9
A-36304A-36304 Tolerancia
APR271M272M273M274M25.08 F7+0.013 / +0.028
250M251M252M253M30.0+0.013 / +0.028

M8 (M8x1.25 agujero roscado), N9 (ø9.0 agujero pasante)

NAAMS configurables
(Orificio lateral L-3)

Número de parteT
Espesor
Longitud B
(1 mm inc.)
Longitud L
(1 mm inc.)
Selección de orificiosB1
(±0.3)
B2
(±0.3)
L1
(±0.3)
L2
(±0.3)
W1
TipoW
Anchura
Orificio N/M
Selección (1)
Orificio espiga D
 Tolerancia
APR3S
SAPR3S
25.0
30.0
20.0
24.0
25 - 110
(±0.020)
35 - 120
(±0.3)
N9
N11
M8
M10
D6F (F7)
D8F (F7)
D6H (H6)
D8H (H6)
+0.010/+0.022
+0.013/+0.028
+0.000/+0.008
+0.000/+0.009
=B-(T/2)=B+(T/2)=L-30=L+5=W/2

N- Agujero pasante, N9 para tornillo M8, N11 para tornillo M10
M- Agujero roscado (rosca gruesa) M8 x 1.25; M10 x 1.5
DD


 

 

Modificaciones

NAAMS configurables

Código Descripción Especificaciones
CH Agregar 45°
Chaflán
8 (W=25)


[NAAMS] Retenedor de pin APR en forma de L, con 3 orificios laterales: Related Image

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APR010M
APR011M
APR012M
APR013M
APR250M
APR251M
APR252M
APR253M
APR271M
APR272M
APR273M
APR274M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Serie / Espesor (T) Tipo de orificio Tamaño del agujero Ancho (W) Agujero de espiga
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 25 mmRoscado internoM10(M10x1.5)258MM (H6)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 25 mmRoscado internoM10(M10x1.5)258MM (H6)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 25 mmA través del orificioN11 (para tornillo M10)258MM (H6)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

Acero inoxidable 304NingunoSerie 25 mmA través del orificioN11 (para tornillo M10)258MM (H6)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)308MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)308MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)308MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)308MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)258MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmRoscado internoM8(M8x1.25)258MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)258MM (F7)
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmA través del orificioN9 (para tornillo M8)258MM (F7)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 3 agujeros Ubicación de los agujeros Orificio lateral

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico