(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Retenedor de pin APR Forma en I Tipo 3 barrenos laterales

[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de orificio lateral: Imagen relacionada
 
Tipo[M] MaterialAcabado
APRA-36 de acero(Óxido negro)
Acero inoxidable 303/304-
Nota: Consulte la tabla de especificaciones a continuación para obtener detalles.

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de orificio lateral: Imagen relacionada[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de orificio lateral: Imagen relacionada
Superficies
0.015 T.I.R
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de orificio lateral: Imagen relacionada
0.000±0.0201.6 μm[NAAMS] Pin Retainer APR I-Shape 3 Tipo de orificio lateral: Imagen relacionada

Especificaciones

Número de parte
   
Tipo Especificación
APR 260M

NAAMS estándar (retenedores de pasador serie 25 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
N11
A-36304 Tolerancia
APR050M051M25.08 H6+0.000/+0.009
N11 (ø11.0 a través del orificio)

NAAMS estándar (retenedores de pasador serie 20 mm)
TipoSelección de orificios (A) / materialWOrificio espiga D
N9
A-36304 Tolerancia
APR260M261M30.08 F7+0.013/+0.028
276M277M25.0
N9 (ø9.0 a través del orificio)

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APR050M
APR051M
APR260M
APR261M
APR276M
APR277M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Material Tratamiento de superficies Serie / Espesor (T) Tamaño del agujero Ancho (W)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 25 mmN11 (para tornillo M10)25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 25 mmN11 (para tornillo M10)25
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)30
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)30
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

A-36 de aceroPavonadoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)25
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

Acero inoxidable 304NingunoSerie 20 mmN9 (para tornillo M8)25

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Estándar o configurable Estándar Numero de agujeros 3 agujeros Ubicación de los agujeros Orificio lateral
Tipo de orificio A través del orificio

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico