(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavija de ubicación retráctil NAAMS: cabeza pequeña, configurable por A&E

Clavija de ubicación retráctil NAAMS: cabeza pequeña, configurable por A&E
  • Producto Nuevo

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada Head Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala [NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
B
Forma
Media bala [NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
C
Forma
Esfera [NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada


[NAAMS] Retractable Locating Pin A&E Configurable Small Head:Related Image

 

Tipo Retráctil [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [H] Dureza
ARFERS Agujero delantero P -Llanura
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
ARFESS Orificio lateral


[T] Tolerancia

Dimensión Tolerancia Acabado Geométrico
0.0 ±0.3 6.0 μm [NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada 0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00 ±0.03 3.0 μm [NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
0.000 ±0.015 1.6 μm [NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada 0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS configurable

Número de parte
                     
Tipo   Revestimiento   Forma de la punta   Mi bemol   F plana   Una llamada de longitud de plomo
ARFERS   T   A - E12.01 - F11.01 - A42
ARFESS   P   C - E12.01 - F11.01 - A42


NAAMS configurables (A y D configurables)

Tipo Revestimiento Forma de la punta E Plano
(0,01 mm Inc.)
F Plano
(0,01 mm Inc.)
Diámetro D A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Rad B C Rad
ARFERS (Agujero delantero)
ARFESS (Orificio lateral)
P- Plano
T- TiN
A

B

C
6.00 ~ 10.00 6.00 ~ 16.00 D= E/F+1.0 10 ~ 100 2.0 Punta Forma A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C = Dx2.0 (ø> 16)
Punta Forma B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C = Dx1.0 (ø> 16)
Punta Forma C
C=Dx0.5
10.01 ~ 16.00 6.00 ~ 16.00 D= E/F+0.75

Nota: El diámetro D se calcula sobre el tamaño plano E o F (el que sea más grande)

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARFERSPA-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[15-100/1]
ARFERSPB-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[15-100/1]
ARFERSPC-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[15-100/1]
ARFESSPA-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[15-100/1]
ARFESSPB-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[15-100/1]
ARFESSPC-E[6-16/0.01]-F[6-16/0.01]-A[15-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Longitud de cable A
(mm)
Mi bemol
(mm)
F plana
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Nariz de bala15 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Media bala15 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Esfera15 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Nariz de bala15 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Media bala15 ~ 1006 ~ 166 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Esfera15 ~ 1006 ~ 166 ~ 16

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de localización retráctil Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Montaje del cilindro Estilo Un tamaño de cable y cabeza configurable
Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico