(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

[NAAMS] Cabezal retráctil retráctil ARP cabeza grande

[NAAMS] Cabezal retráctil retráctil ARP cabeza grande
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -0,28
· Escribe: ARP
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head: imagen relacionada


[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head:Related Image
Tipo [ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
ARPNorma NAAMSNinguno -Plano
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
ARPRLA configurableP -Llanura
T -Estaño

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
         
Tipo D Diámetro de la cabeza de llamada Una llamada de longitud de plomo Retráctil Revestimiento
ARP 19 4 R  
ARP 25 0 R T

NAAMS configurable
Número de parte A
        
Tipo Revestimiento Forma de la punta D Diámetro de la cabeza de llamada 
ARPRL P A 19-A42
ARPRL T C 25-A99

NAAMS estándar
TipoD Diámetro de la cabeza
Leyenda (real)
A Longitud de la guía RetráctilRevestimiento Rad BC Rad
15
(mm)
20
(mm)
30
(mm)
40
(mm)
50
(mm)
60
(mm)
70
(mm)
80
(mm)
90
(mm)
100
(mm)
ARP (Hoyo -0.28)19 (18.72)1234567890R -RetractableNinguno llano
T- TiN
2.038.0
25 (24.72)12345678902.050.0

NAAMS configurable (A configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaD Diámetro de la cabeza
Leyenda (real)
A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
ARPRL
(Hoyo-0.28)
P-Llanura
T- TiN
A
B
C
19 (18.72)5 ~ 1002.038.019.0D/2
25 (24.72)50.025.0D/2
 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARP190R
ARP191R
ARP192R
ARP193R
ARP194R
ARP195R
ARP196R
ARP197R
ARP198R
ARP199R
ARP250R
ARP251R
ARP252R
ARP253R
ARP254R
ARP255R
ARP256R
ARP257R
ARP258R
ARP259R
ARPRLPA19-A[5-100/1]
ARPRLPA25-A[5-100/1]
ARPRLPB19-A[5-100/1]
ARPRLPB25-A[5-100/1]
ARPRLPC19-A[5-100/1]
ARPRLPC25-A[5-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)70
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala19(18.72)90
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)100
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)15
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)20
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)30
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)40
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)50
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)70
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala25(24.72)90
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala19(18.72)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala25(24.72)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala19(18.72)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala25(24.72)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera19(18.72)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera25(24.72)5 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Retractable Respot Pin ARP Large Head: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Montaje del cilindro Tipo ARP
Característica Hoyo -0.28 Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico