(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[NAAMS] Pin retráctil de manguito SON cabeza pequeña

[NAAMS] Pin retráctil de manguito SON cabeza pequeña
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: 2-Piso (Agujero ranurado)
· Característica: Ranura -0,28
· Escribe: ARE
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin retráctil de manguito SON Cabezal pequeño: imagen relacionada Head Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala [NAAMS] Pin retráctil de manguito SON Cabezal pequeño: imagen relacionada
B
Forma
Media bala [NAAMS] Pin retráctil de manguito SON Cabezal pequeño: imagen relacionada
C
Forma
Esfera [NAAMS] Pin retráctil de manguito SON Cabezal pequeño: imagen relacionada


[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Small Head:Related Image

 

Tipo Retráctil [ S ] Tratamiento de superficies [M] Material [H] Dureza
ARE Norma NAAMS R -Agujero frontal
S -Agujero lateral
Ninguno -Plano
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
ARERS A configurable Agujero delantero P -Llanura
T -Estaño
ARESS Orificio lateral


[T] Tolerancia

Dimensión Tolerancia Acabado Geométrico
0.0 ±0.3 6.0 μm [NAAMS] Pin retráctil de manguito SON Cabezal pequeño: imagen relacionada 0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00 ±0.03 3.0 μm [NAAMS] Pin retráctil de manguito SON Cabezal pequeño: imagen relacionada
0.000 ±0.015 1.6 μm [NAAMS] Pin retráctil de manguito SON Cabezal pequeño: imagen relacionada 0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar

Número de parte
                 
Tipo   E Flat Callout   Una llamada de longitud de plomo   Retráctil   Revestimiento
ARE   08   4   R    
ARE   13   0   S   T


NAAMS configurable

Número de parte   A
               
Tipo   Revestimiento   Forma de la punta   E Flat Callout  
ARERS   P   A   06 - A42
ARESS   T   C   10 - A99


Pines NAAMS estándar (diseño heredado)

Tipo E Plano
Leyenda (real)
A Longitud de la guía Retráctil Revestimiento Para ranura Diámetro D Rad B C Rad
10
(mm)
15
(mm)
25
(mm)
35
(mm)
45
(mm)
55
(mm)
65
(mm)
75
(mm)
85
(mm)
95
(mm)
ARE (Ranura -0.28) 06 (5.72) 1 2 3 4 5 6 - - -   R -Agujero frontal
S -Agujero lateral
Ninguno -Plano
T -Estaño
6x12 7.09 1.0 18.0
08 (7.72) 1 2 3 4 5 6 7 8 -   8x14 8.81 1.0 24.0
10 (9.72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 10x16 10.63 2.0 30.0
13 (12.72) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 13x19 13.46 2.0 39.0


NAAMS configurable (A configurable)

Tipo Revestimiento Forma de la punta E Plano
Leyenda (real)
A Longitud del cable guía (1 mm Inc.) Para ranura Diámetro D Rad B C Rad
Punta A Punta B Punta C
ARERS (Agujero delantero)
ARESS (Orificio lateral)
(Hoyo-0.28)
P -Llanura
T -Estaño
A
B
C
06 (5.72) 10 ~ 55 6x12 7.09 1.0 18.0 9.0 D/2
08 (7.72) 10 ~ 75 8x14 8.81 24.0 12.0 D/2
10 (9.72) 10 ~ 100 10x16 10.63 2.0 30.0 15.0 D/2
13 (12.72) 13x19 13.46 39.0 19.5 D/2

* Lanzamiento de recubrimiento TiCN TBD

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARE061R
ARE061S
ARE062R
ARE062S
ARE063R
ARE063S
ARE064R
ARE064S
ARE065R
ARE065S
ARE066R
ARE066S
ARE081R
ARE081S
ARE082R
ARE082S
ARE083R
ARE083S
ARE084R
ARE084S
ARE085R
ARE085S
ARE086R
ARE086S
ARE087R
ARE087S
ARE088R
ARE088S
ARE100R
ARE100S
ARE101R
ARE101S
ARE102R
ARE102S
ARE103R
ARE103S
ARE104R
ARE104S
ARE105R
ARE105S
ARE106R
ARE106S
ARE107R
ARE107S
ARE108R
ARE108S
ARE109R
ARE109S
ARE130R
ARE130S
ARE131R
ARE131S
ARE132R
ARE132S
ARE133R
ARE133S
ARE134R
ARE134S
ARE135R
ARE135S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Retráctil Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
E Llamada plana (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero7.096(5.72)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral7.096(5.72)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero7.096(5.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral7.096(5.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero7.096(5.72)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral7.096(5.72)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero7.096(5.72)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral7.096(5.72)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero7.096(5.72)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral7.096(5.72)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero7.096(5.72)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral7.096(5.72)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero8.818(7.72)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral8.818(7.72)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero8.818(7.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral8.818(7.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero8.818(7.72)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral8.818(7.72)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero8.818(7.72)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral8.818(7.72)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero8.818(7.72)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral8.818(7.72)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero8.818(7.72)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral8.818(7.72)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero8.818(7.72)65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral8.818(7.72)65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero8.818(7.72)75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral8.818(7.72)75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)95
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)95
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)55
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)65
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)75
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero10.6310(9.72)85
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral10.6310(9.72)85
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero13.4613(12.72)95
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral13.4613(12.72)95
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero13.4613(12.72)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral13.4613(12.72)10
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero13.4613(12.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral13.4613(12.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero13.4613(12.72)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral13.4613(12.72)25
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero13.4613(12.72)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral13.4613(12.72)35
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero13.4613(12.72)45
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral13.4613(12.72)45

Cargando…

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin retráctil de manguito SON Cabezal pequeño: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza 2 pisos (agujero ranurado) Estilo de varilla Montaje del cilindro Tipo ARE
Característica Ranura -0.28 Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico