(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[NAAMS] El pasador retráctil de retención es de cabeza grande

[NAAMS] El pasador retráctil de retención es de cabeza grande
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: 2-Piso (Agujero ranurado)
· Característica: Ranura -0,28
· Escribe: ARE
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Clavija retráctil retráctil ARE Cabeza grande: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Clavija retráctil retráctil ARE Cabeza grande: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Clavija retráctil retráctil ARE Cabeza grande: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Clavija retráctil retráctil ARE Cabeza grande: imagen relacionada


[NAAMS] Retractable Respot Pin ARE Large Head:Related Image
Tipo Retráctil[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
ARENorma NAAMSR -Agujero frontal
S -Agujero lateral
Ninguno -Plano
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
ARERLA configurableAgujero delanteroP -Llanura
T -Estaño
ARESLOrificio lateral

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Clavija retráctil retráctil ARE Cabeza grande: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Clavija retráctil retráctil ARE Cabeza grande: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Clavija retráctil retráctil ARE Cabeza grande: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
         
Tipo E Flat Callout Una llamada de longitud de plomo Retráctil Revestimiento
ARE 19 4 R  
ARE 16 9 S T

NAAMS configurable
Número de parte A
        
Tipo Revestimiento Forma de la punta E Flat Callout 
ARERL P A 25-A42
ARESL T C 16-A99

Pines NAAMS estándar (estándar)
TipoE Plano
Leyenda (real)
A Longitud de la guíaRetráctilRevestimiento Para ranuraD
Diámetro
Rad BC Rad
15
(mm)
20
(mm)
30
(mm)
40
(mm)
50
(mm)
60
(mm)
70
(mm)
80
(mm)
90
(mm)
100
(mm)
ARE (Ranura -0.28)16 (15.72)1234567890R -Agujero frontal
S -Agujero lateral
Ninguno llano
T- TiN
16x2216.352.048.0
19 (18.72)123456789019x2519.272.038.0
25 (24.72)123456789025x3125.172.050.0

NAAMS configurable (A configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaE Plano
Leyenda (real)
A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Para ranuraDiámetro DRad BC Rad
Punta APunta BPunta C
ARERL (Agujero delantero)
ARESL (Orificio lateral)
(Ranura-0.28)
P-Llanura
T- TiN
A
B
C
16 (15.72)10~ 10016x2216.352.048.024.0D/2
19 (18.72)19x2519.2738.019.0D/2
25 (24.72)25x3125.1750.025.0D/2

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ARE160R
ARE160S
ARE161R
ARE161S
ARE162R
ARE162S
ARE163R
ARE163S
ARE164R
ARE164S
ARE165R
ARE165S
ARE166R
ARE166S
ARE167R
ARE167S
ARE168R
ARE168S
ARE169R
ARE169S
ARE190R
ARE190S
ARE191R
ARE191S
ARE192R
ARE192S
ARE193R
ARE193S
ARE194R
ARE194S
ARE195R
ARE195S
ARE196R
ARE196S
ARE197R
ARE197S
ARE198R
ARE198S
ARE199R
ARE199S
ARE250R
ARE250S
ARE251R
ARE251S
ARE252R
ARE252S
ARE253R
ARE253S
ARE254R
ARE254S
ARE255R
ARE255S
ARE256R
ARE256S
ARE257R
ARE257S
ARE258R
ARE258S
ARE259R
ARE259S
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Retráctil Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
E Llamada plana (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero16.3516(15.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral16.3516(15.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero19.2719(18.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral19.2719(18.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaAgujero delantero25.1725(24.72)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de balaOrificio lateral25.1725(24.72)90

Cargando…

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Clavija retráctil retráctil ARE Cabeza grande: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza 2 pisos (agujero ranurado) Estilo de varilla Montaje del cilindro Tipo ARE
Característica Ranura -0.28 Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico