(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[NAAMS] Pin de localización retráctil APS cabeza grande

[NAAMS] Pin de localización retráctil APS cabeza grande
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -0,15
· Escribe: APS
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD

[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal grande APS: imagen relacionada

 

Tolerancia
DimensiónTolTerminar (Ra)MaterialHGeometricardness
0.0±0.36.0 μm0.015 T.I.R
a Datum A y B
0.00±0.033,0 μm
0.000±0.0151,6 μm0.03 T.I.R

 

 

Punta de la cabeza
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal grande APS: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal grande APS: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal grande APS: imagen relacionada

[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal grande APS: imagen relacionada

TipoRevestimiento
(Opcional)
MaterialDureza
APSEstándar
NAAMS
Ninguno llano
T- TiN
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 a 62 HRC min.
Profundidad 0.5–0.7
después de moler)
APSRLA
Configurable
P- Plano
T- TiN

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
         
Tipo D Llamada del dia de la cabeza (real) Una llamada de longitud de plomo Retráctil Revestimiento
APS 19 4 R  
APS 19 4 R T

NAAMS configurable
Número de parte
         
Tipo Revestimiento Forma de la punta D Diámetro de la cabeza de llamada A Longitud del cable (1 mm Inc.)
APSRL T A 19-A42

Pines NAAMS estándar (diseño heredado)
TipoD Cabeza
Gritar
A Longitud de la guía RetráctilRevestimiento
(Opcional)
Rad BC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APS (Hoyo -0.15)19 (18.85)1234567890R- retráctilNinguno llano
T- TiN
2.038.0
25 (24.85)12345678902.050.0

NAAMS configurable (A configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaD Llamada principal (real) A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APSRL (Hoyo-0.15)P-Llanura
T- TiN
A
B
C
19 (18.85)5 ~ 1002.038.019.0D/2
25 (24.85)50.025.0D/2

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APS190R
APS191R
APS192R
APS193R
APS194R
APS195R
APS196R
APS197R
APS198R
APS199R
APS250R
APS251R
APS252R
APS253R
APS254R
APS255R
APS256R
APS257R
APS258R
APS259R
APSRLPA19-A[5-100/1]
APSRLPA25-A[5-100/1]
APSRLPB19-A[5-100/1]
APSRLPB25-A[5-100/1]
APSRLPC19-A[5-100/1]
APSRLPC25-A[5-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)20
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala19(18.85)90
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)100
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)15
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)30
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)40
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)50
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)60
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)70
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)80
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala25(24.85)90
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala19(18.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala25(24.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala19(18.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala25(24.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera19(18.85)5 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera25(24.85)5 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin retráctil de localización Cabezal grande APS: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Montaje del cilindro Tipo APS
Característica Hoyo -0.15 Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico