(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Pin de localización retráctil APQ Cabezal pequeño

[NAAMS] Pin de localización retráctil APQ Cabezal pequeño
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -h6
· Escribe: APQ
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin retráctil de posicionamiento Cabezal pequeño APQ: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin retráctil de posicionamiento Cabezal pequeño APQ: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin retráctil de posicionamiento Cabezal pequeño APQ: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin retráctil de posicionamiento Cabezal pequeño APQ: imagen relacionada


[NAAMS] Retractable Locating Pin APQ Small Head:Related Image
Tipo [ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APQNorma NAAMSNinguno -Plano
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APQRSA configurableP -Llanura
T -Estaño

[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin retráctil de posicionamiento Cabezal pequeño APQ: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin retráctil de posicionamiento Cabezal pequeño APQ: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin retráctil de posicionamiento Cabezal pequeño APQ: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
       
Tipo D Headout Callout Una llamada de longitud de plomo Retráctil
APQ 08 4 R

NAAMS configurable
Número de parte
         
Tipo Revestimiento Forma de la punta D Head Call Out A
APQRS T A 08-A42

NAAMS estándar
TipoD Cabeza
Gritar
A Longitud de la guía RetráctilRevestimiento
(Opcional)
Rad BC Rad
10
(mm)
15
(mm)
25
(mm)
35
(mm)
45
(mm)
55
(mm)
65
(mm)
75
(mm)
APQ (Hoyo h6)0812345678R- retráctilNinguno llano
T- TiN
1.024.0
10123456782.030.0
13123456782.039.0

NAAMS configurable (A configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaD Cabeza
Gritar
A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APQRS (Hoyo-h6)P-Llanura
T- TiN
A
B
C
085 ~ 1002.024.012.0D/2
1030.015.0D/2
1339.019.5D/2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APQ081R
APQ082R
APQ083R
APQ084R
APQ085R
APQ086R
APQ087R
APQ088R
APQ101R
APQ102R
APQ103R
APQ104R
APQ105R
APQ106R
APQ107R
APQ108R
APQ131R
APQ132R
APQ133R
APQ134R
APQ135R
APQ136R
APQ137R
APQ138R
APQRSPA8-A[5-100/1]
APQRSPA10-A[5-100/1]
APQRSPA13-A[5-100/1]
APQRSPB8-A[5-100/1]
APQRSPB10-A[5-100/1]
APQRSPB13-A[5-100/1]
APQRSPC8-A[5-100/1]
APQRSPC10-A[5-100/1]
APQRSPC13-A[5-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala810
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala815
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala825
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala835
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala845
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala855
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala865
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala875
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10EstándarNariz de bala1010
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1025
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1035
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1045
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1055
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1065
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1075
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala1310
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1315
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1325
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1335
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1345
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1355
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1365
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala1375
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala85 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala105 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala135 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala85 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala105 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala135 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera85 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera105 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera135 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin retráctil de posicionamiento Cabezal pequeño APQ: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Montaje del cilindro Tipo APQ
Característica Hoyo -h6 Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico