(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Pin de localización retráctil APE Cabezal pequeño (Números de pieza)

[NAAMS] Pin de localización retráctil APE Cabezal pequeño
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: 2-Piso (Agujero ranurado)
· Característica: Ranura -0,15
· Escribe: APE
· Estilo de caña: Montaje retráctil/cilindro

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin retráctil de localización APE Cabezal pequeño: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin retráctil de localización APE Cabezal pequeño: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin retráctil de localización APE Cabezal pequeño: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin retráctil de localización APE Cabezal pequeño: imagen relacionada


[NAAMS] Retractable Locating Pin APE Small Head:Related Image
Tipo Retráctil[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APENorma NAAMSR -Agujero frontal
S -Agujero lateral
Ninguno -Plano
T -Estaño
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APERSA configurableAgujero delanteroP -Llanura
T -Estaño
APESSOrificio lateral
* Los recubrimientos de TiN y TiCN estarán disponibles el 8/1
[T] Tolerancia
DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin retráctil de localización APE Cabezal pequeño: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin retráctil de localización APE Cabezal pequeño: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin retráctil de localización APE Cabezal pequeño: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar
Número de parte
       
Tipo E Flat Callout Una llamada de longitud de plomo Retráctil
APE 08 4 R

NAAMS configurable
Número de parte A
        
Tipo Revestimiento Forma de la punta E Flat Callout 
APERS T A 08-A42
APESS P C 08-A42

NAAMS estándar
TipoE Llamada plana
(Real)
A Longitud de la guía RetráctilRevestimiento
(Opcional)
Diámetro DRad BC Rad
10
(mm)
15
(mm)
25
(mm)
35
(mm)
45
(mm)
55
(mm)
65
(mm)
75
(mm)
85
(mm)
95
(mm)
APE (Ranura -0.15)06 (5.85)123456--- R -Agujero frontal
S -Agujero lateral
Ninguno llano
T- TiN
7.091.018.0
08 (7.85)12345678- 8.811.024.0
10 (9.85)123456789010.632.030.0
13 (12.85)123456789013.462.039.0

NAAMS configurable (A configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaE Llamada plana (real)A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Diámetro DRad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APERS (Agujero delantero)
APESS (Orificio lateral)
(Ranura-0.15)
P-Llanura
T- TiN
A
B
C
06 (5.85)10 ~ 557.091.018.09.0D/2
08 (7.85)10 ~ 758.8124.012.0D/2
10 (9.85)10 ~ 10010.632.030.015.0D/2
13 (12.85)13.4639.019.5D/2

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APESSPC10-A[10-100/1]
APESSPC13-A[10-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Retráctil Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
E Llamada plana (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsferaOrificio lateral10.6310(9.85)10 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsferaOrificio lateral13.4613(12.85)10 ~ 100

Cargando…

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin retráctil de localización APE Cabezal pequeño: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza 2 pisos (agujero ranurado) Estilo de varilla Montaje del cilindro Tipo APE
Característica Ranura -0.15 Forma básica Sin hombro Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico