(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[NAAMS] Pin de localización cabezal pequeño de dos diámetros

[NAAMS] Pin de localización cabezal pequeño de dos diámetros
  • Producto Nuevo

· Forma: Con hombro
· Forma de la cabeza: (Diamante) (2 diámetros)
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionadaPunta de la cabeza
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionada

Nota 1: Las dimensiones P/W se mecanizan a 50 mm solo desde la punta del cabezal.
Nota 2: Los pasadores M2 se endurecen a través de la espiga dibujada.
El radio C se calcula en función de P o W (el que sea mayor).
D = P/W (el que sea más grande).

Tipo[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APFSSP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
M2APFSSP - Plano
R - DLC arcoiris
Acero para herramientas M2
(JRS SKH51)
A través de 58-62 HRC endurecido
(con vástago extruido 45-50
HRC)


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS configurable

Número de parte
          
Tipo Revestimiento Forma de la punta P W A KE
APFSS T C-P6.05-W16.75-A25
APFSS P A-P12.22-W8.40-A95
M2APFSS R B-P8.02-W8.56-A56
M2APFSS P C-P18.42-W18.21-A86-KE


NAAMS configurables (P, W, A configurables)

TipoRevestimientoForma de la puntaP
(0,01 mm Inc.)
W
(0,01 mm Inc.)
A
(1 mm de incremento)
Rad BC Rad
APFSS
M2APFSS
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
A

B

C
5.00 ~ 6.99
5.00 ~ 20.00
10 ~ 602.0A
C=P/Wx3.0 (Ø≤16)
C = P/Wx2.0 (ø> 16)
B
C=P/Wx1.5 (Ø≤16)
C = P/Wx1.0 (ø> 16)
C
C=P/Wx0.5
7.00 ~ 7.9910 ~ 70
8.00 ~ 8.9910 ~ 80
9.00 ~ 9.9910 ~ 90
10.00 ~ 20.0010 ~ 100

Modificaciones

Código KE [NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionada
Descripción Añadir la segunda plantilla al hombro
Especificaciones 10 mm
+0.00 / -0.03

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APFSSPA-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSSPB-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
APFSSPC-P[5-20/0.01]-W[5-20/0.01]-A[10-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Longitud de cable A
(mm)
P
(mm)
W
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Nariz de bala10 ~ 1005 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Media bala10 ~ 1005 ~ 205 ~ 20
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Esfera10 ~ 1005 ~ 205 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño de dos diámetros: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza Diamante (2 diámetros) Estilo de varilla Tornillo de montaje Estilo Un tamaño de cable y cabeza configurable
Forma básica Con hombro Material Acero de aleación 8620 Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico