(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavija de posicionamiento NAAMS - cabeza pequeña, dimensiones A&E configurables

Clavija de posicionamiento NAAMS - cabeza pequeña, dimensiones A&E configurables
  • Producto Nuevo

· Forma: Con hombro
· Forma de la cabeza: 4 pisos (Agujero cuadrado)
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
Nota 1: Los pines M2 se endurecen al a través de una varilla extruida

 

Tipo[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APFESP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
M2APFESP - Plano
R - DLC arcoiris
M2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
Thru Hardned 58-62 HRC
(con vástago extruido 45-50
HRC)


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS configurable
Número de parte
         
Tipo Revestimiento Estilo de punta Mi bemol F plana A KE
APFES T B E12.01-F11.57-A72
APFES P A E6.05-F9.56-A25
M2APFES R B-E8.06-F8.62-A56-KE
M2APFES P C-E18.42-F18.05-A86

NAAMS configurables (A&D configurable)
TipoRevestimientoForma de la puntaE Plano
(0,01 mm Inc.)
F Plano
(0,01 mm Inc.)
A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
D
Diámetro
Rad BC Rad
APFES
M2APFES
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
A

B

C
5.00 ~ 10.006.00 ~ 19.0015 ~ 100D= E/F+1.02.0A
C=Dx3.0 (Ø≤16)
C = Dx2.0 (ø> 16)
B
C=Dx1.5 (Ø≤16)
C = Dx1.0 (ø> 16)
C
C=Dx0.5
10.01 ~ 19.006.00 ~ 19.00D= E/F+0.75

Nota: El diámetro D se calcula sobre el tamaño plano E o F (el que sea más grande)

 

Modificaciones

Código KE [NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
Descripción Añadir la segunda plantilla al hombro
Especificaciones 10 mm
+0.00 / -0.03

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APFESPA-E[5-20/0.01]-F[6-19/0.01]-A[15-100/1]
APFESPB-E[5-20/0.01]-F[6-19/0.01]-A[15-100/1]
APFESPC-E[5-20/0.01]-F[6-19/0.01]-A[15-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Longitud de cable A
(mm)
Mi bemol
(mm)
F plana
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Nariz de bala15 ~ 1005 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Media bala15 ~ 1005 ~ 206 ~ 19
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Esfera15 ~ 1005 ~ 206 ~ 19

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal pequeño configurable A&E: imagen relacionada
 

Información básica

Forma de la cabeza 4 pisos (agujero cuadrado) Estilo de varilla Tornillo de montaje Estilo Un tamaño de cable y cabeza configurable
Forma básica Con hombro Material Acero de aleación 8620 Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico