(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Clavija de posicionamiento NAAMS: cabeza grande, dimensiones A&D configurables

Clavija de posicionamiento NAAMS: cabeza grande, dimensiones A&D configurables
  • Producto Nuevo

· Forma: Sin hombro
· Estilo: Un cable y un tamaño de cabeza configurables

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionada
Nota 1: Puede haber vibración presente en una superficie plana.

Nota 2: Los pasadores M2 se endurecen mediante una varilla extruida

Tipo[ S ] Tratamiento de superficiesForma de la cabeza[M] Material[H] Dureza
APFL

P - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris

RedondoAcero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APFLD(Diamante)
M2APFL

P - Plano

R - DLC arcoiris

RedondoM2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
A través de 58-62 HRC endurecido
(con vástago extruido 45-50
HRC)
M2APFLD(Diamante)


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS configurables

Número de parte
          
Tipo Revestimiento Estilo de varilla Forma de la punta D Llamada A Alteración (KE)
APFL T B A-D19.05-A42
APFLD P T C-D37.15-A42
M2APFL R B A-D39.16-A38-KE
M2APFLD P B C-D20.22-A52.1


NAAMS configurables (A&D configurable)

TipoRevestimientoEstilo de varillaForma de la puntaø D (0.01 mm Inc.)A Longitud de la guía
(Incremental de 0.1 mm)
WRad BC Rad
DiámetroTol. h6
APFL Redondo
APFLD (Diamante)
M2APFL Redondo
M2APFLD (Diamante)
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
B - Montaje de tornillo
T - Tornillo de ajuste
A

B

C
19.00 ~ 30.00+0.000 -0.01310.0 ~ 100.08.02.0A
C = Dx2.0 (ø> 16)
B
C = Dx1.0 (ø> 16)
C
C=Dx0.5
30.01 ~ 50.00+0.000 -0.0168.0-9.0

Cuando D≤20 no hay Flat

 

Modificaciones

Código KE [NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionada
Descripción Añadir la segunda plantilla al hombro
Especificaciones 10 mm
+0.00 / -0.03

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APFLDPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLDPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPBA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPBB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPBC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPTA-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPTB-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
APFLPTC-D[19-50/0.01]-A[10-100/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la cabeza Estilo de varilla Forma de la punta Longitud de cable A
(mm)
D
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Tornillo de montajeNariz de bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Tornillo de montajeMedia bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Tornillo de montajeEsfera10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Montaje con tornillo de fijaciónNariz de bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Montaje con tornillo de fijaciónMedia bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Cuadrado (agujero redondo)Montaje con tornillo de fijaciónEsfera10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoTornillo de montajeNariz de bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoTornillo de montajeMedia bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoTornillo de montajeEsfera10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMontaje con tornillo de fijaciónNariz de bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMontaje con tornillo de fijaciónMedia bala10 ~ 10019 ~ 50
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoMontaje con tornillo de fijaciónEsfera10 ~ 10019 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de ubicación A&D Cabezal grande configurable: imagen relacionada

 

Información básica

Estilo Un tamaño de cable y cabeza configurable Forma básica Sin hombro Material Acero de aleación 8620
Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico