(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

[NAAMS] Pin de localización APS cabeza grande

[NAAMS] Pin de localización APS cabeza grande
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -0,15
· Escribe: APS
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal grande APS: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal grande APS: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal grande APS: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal grande APS: imagen relacionada
Nota 1: Los pines M2 se endurecen al a través de una varilla extruida

 

Tipo[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APSNAAMS estándarNinguno: Plano
T - TiN
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APSLA configurableP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
M2APSNAAMS estándarNinguno: Plano
D - DLC arcoiris
M2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
Templado 58-62 HRC
(con vástago estirado 45-50 HRC)
M2APSLA configurableP - Plano
R - DLC arcoiris


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal grande APS: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal grande APS: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal grande APS: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar

Número de parte
       
Tipo D Head DIA Una llamada de longitud de plomo Revestimiento
APS 25 4M  
APS 25 6M T
M2APS 25 6M 
M2APS 25 8M D


NAAMS configurable

Número de parte
        
Tipo Revestimiento Forma de la punta D Llamada A
APSL P A 25-A42
APSL T C 25-A79
M2APSL P C 25-A85
M2APSL R B 25-A56


NAAMS estándar

TipoD Diámetro de la cabeza
Llamada (real)
A Longitud de la guíaRevestimientoRad BC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm90 mm100 mm
APS
M2APS
(Orificio: 0.15)
25 (24.85)1M2M 3M4M5M6M7M8M9M0MNinguno: Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
D - DLC arcoiris
(Solo para pines M2)
2.050.0


NAAMS configurable (A configurable)

TipoRevestimientoForma de la puntaD
Diámetro de llamada (real)
A Longitud de la guía
(1 mm de incremento)
Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APSL
M2APSL
(Orificio: 0.15)
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
A
B
C
25 (24.85)10 ~ 1002.050.025.0D/2

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APS250M
APS251M
APS252M
APS253M
APS254M
APS255M
APS256M
APS257M
APS258M
APS259M
APSLPA25-A[10-100/1]
APSLPB25-A[10-100/1]
APSLPC25-A[10-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala15
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala20
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala30
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10EstándarNariz de bala40
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10EstándarNariz de bala50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días

10EstándarNariz de bala60
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala70
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala80
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala90
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala10 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala10 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera10 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de ubicación Cabezal grande APS: imagen relacionada

 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Tornillo de montaje Tipo APS
Característica Hoyo -0.15 Forma básica Sin hombro Material Acero de aleación 8620
Tratamiento de superficies Llanura Tamaño de la cabeza (real)(mm) 25(24.85)

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico