(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

[NAAMS] Pin de localización APQ cabeza grande

[NAAMS] Pin de localización APQ cabeza grande
  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

· Forma: Sin hombro
· Forma de la cabeza: Redondo
· Característica: Agujero -h6
· Escribe: APQ
· Estilo de caña: Montaje estándar/con tornillos

  • Componentes inCAD
[NAAMS] Pin de localización Cabezal grande APQ: imagen relacionadaHead Tip
Selección de la forma de la punta
A
Forma
Bala[NAAMS] Pin de localización Cabezal grande APQ: imagen relacionada
B
Forma
Media bala[NAAMS] Pin de localización Cabezal grande APQ: imagen relacionada
C
Forma
Esfera[NAAMS] Pin de localización Cabezal grande APQ: imagen relacionada
Nota 1: Los pines M2 se endurecen al a través de una varilla extruida

 

Tipo[ S ] Tratamiento de superficies[M] Material[H] Dureza
APQNAAMS estándarNinguno: Plano
T - TiN
Acero de aleación 8620
(JIS SNCM220)
Carburizado
58 ~ 62HRC
(Profundidad 0.5-0.7 después de la molienda)
APQLA configurableP - Plano
T - TiN
R - DLC arcoiris
M2APQNAAMS estándarNinguno: Plano
D - DLC arcoiris
M2 - Acero para herramientas
(JIS SKH51)
Templado 58-62 HRC
(con vástago estirado 45-50 HRC)
M2APQLA configurableP - Plano
R - DLC arcoiris


[T] Tolerancia

DimensiónToleranciaAcabadoGeométrico
0.0±0.36.0 μm[NAAMS] Pin de localización Cabezal grande APQ: imagen relacionada0.015 T.I.R
al Punto de referencia A y B
0.00±0.033.0 μm[NAAMS] Pin de localización Cabezal grande APQ: imagen relacionada
0.000±0.0151.6 μm[NAAMS] Pin de localización Cabezal grande APQ: imagen relacionada0.03 T.I.R

Especificaciones

NAAMS estándar

Número de parte
       
Tipo D diámetro de la cabeza Una llamada de longitud de plomo Revestimiento
APQ 25 4 T
APQ 30 5  
M2APQ 25 6M  
M2APQ 25 8M D


NAAMS configurable

Número de parte
        
Tipo Revestimiento Forma de la punta D diámetro de la cabeza A
APQL P A 25-A42
APQL T B 30-A65
M2APQL P C 25-A85
M2APQL R B 25-A56


NAAMS estándar

TipoD Diámetro de la cabezaA Longitud de la guíaRevestimientoRad BC Rad
15 mm20 mm30 mm40 mm50 mm60 mm70 mm80 mm
APQ
M2APQ
2512345678Ninguno: Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
D - DLC arcoiris
(Solo para pines M2)
2.050.0
30123456782.050.0
35123456782.050.0
40123456782.050.0


NAAMS configurable (A configurable)

TipoRevestimientoForma de la puntaD Diámetro de la cabezaA Longitud del cable guía (1 mm Inc.)Rad BC Rad
Punta APunta BPunta C
APQL
M2APQL
P - Plano
T - TiN
(no disponible en pines M2)
R - DLC arcoiris
A
B
C
2510 ~ 1002.050.025.0D/2
3050.025.0D/2
3550.025.0D/2
4050.025.0D/2

 

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
APQ251
APQ252
APQ253
APQ254
APQ255
APQ256
APQ257
APQ258
APQ301
APQ302
APQ303
APQ304
APQ305
APQ306
APQ307
APQ308
APQ351
APQ352
APQ353
APQ354
APQ355
APQ356
APQ357
APQ358
APQ401
APQ402
APQ403
APQ404
APQ405
APQ406
APQ407
APQ408
APQLPA25-A[10-100/1]
APQLPA30-A[10-100/1]
APQLPA35-A[10-100/1]
APQLPA40-A[10-100/1]
APQLPB25-A[10-100/1]
APQLPB30-A[10-100/1]
APQLPB35-A[10-100/1]
APQLPB40-A[10-100/1]
APQLPC25-A[10-100/1]
APQLPC30-A[10-100/1]
APQLPC35-A[10-100/1]
APQLPC40-A[10-100/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSEstilo Forma de la punta Tamaño de la cabeza (real)
(mm)
Longitud de cable A
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala2515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala2520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala2530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala2540
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala2550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala2560
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala2570
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala2580
1 Pieza(s)Disponible

12 Días

10EstándarNariz de bala3015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala3020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala3030
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala3040
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala3050
1 Pieza(s)Disponible

Presupuesto

10EstándarNariz de bala3060
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala3070
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala3080
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala3515
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala3520
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala3530
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala3540
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala3550
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala3560
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala3570
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala3580
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala4015
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10EstándarNariz de bala4020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala4030
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10EstándarNariz de bala4040
1 Pieza(s)Disponible

5 Días

10EstándarNariz de bala4050
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala4060
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala4070
1 Pieza(s)Disponible

19 Días

10EstándarNariz de bala4080
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala2510 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala3010 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala3510 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableNariz de bala4010 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala2510 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala3010 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala3510 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableMedia bala4010 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera2510 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera3010 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera3510 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Un plomo configurableEsfera4010 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Más información

P/N marcado
[NAAMS] Pin de localización Cabezal grande APQ: imagen relacionada

 

Información básica

Forma de la cabeza Redondo Estilo de varilla Tornillo de montaje Tipo APQ
Característica Hoyo -h6 Forma básica Sin hombro Material Acero de aleación 8620
Tratamiento de superficies Llanura

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico