(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas motorizadas del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera 30 mm, XMPG

Etapas motorizadas del eje X - guía de rodillos cruzados, carrera 30 mm, XMPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Etapa de eje X ligera, compacta y altamente precisa.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada
[Motorizado] X-Axis - Cross Roller: imagen relacionada

 
[M] Material: aleación de aluminio
[S] Tratamiento de superficie: anodizado negro
[A] Accesorio: SCB4-16 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parte-Sensor-Motor-Cable
XMPG730
XMPG730
-
-
L
R
-
-
C
QA
-
-
N
N
Número de parteSensorMotorCableEstándares MecánicosEstándares de exactitud *1
TipoNo.Posición de la cubiertaSuperficie del escenario (mm)Distancia de recorrido (mm)Peso (kg)Precisión de posicionamiento unidireccionalRigidez de momento ("/ N • cm)CabeceoBostezando
CabeceoBostezandoLaminación
XMPG730L(Estándar) R (Invertido)C
(estándar)
N
(Cable no incluido (se vende por separado))
2A
(2 m, paso α)
5A
(5 m, paso α)
2R
(Cable de robot de 2 m, paso α)
5R
(Cable de robot de 5 m, paso α)
Para la combinación de motores y cables, consulte la tabla a continuación.
60×70300.65 µm o menos /
Carrera completa
0.150.080.0725''20''
MS
(□ 38 Micro Paso)
0.7
PA
(□ 28 α-Paso)
0.6
QA
(□ 42 pasos α)
1.0
* 1. Los estándares de precisión anteriores de precisión de posicionamiento unidireccional y rigidez de momento son para un solo eje.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
XMPG730-L-C-N
XMPG730-L-PA-2A
XMPG730-L-PA-2R
XMPG730-L-PA-5R
XMPG730-L-QA-2A
XMPG730-L-QA-2R
XMPG730-L-QA-5R
XMPG730-R-C-N
XMPG730-R-PA-2A
XMPG730-R-PA-2R
XMPG730-R-PA-5R
XMPG730-R-QA-2A
XMPG730-R-QA-2R
XMPG730-R-QA-5R
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMotor, características del motor Resolución
(µm)
Sensor de positioína Cable
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μmLN (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 28α1μmL2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 28α1μmLCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 28α1μmLCable de robot de 5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 42α1μmL2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 42α1μmLCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 42α1μmLCable de robot de 5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Motor paso a paso de 5 fases2μmRN (sin cable, el cable se vende por separado)
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 28α1μmR2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 28α1μmRCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 28α1μmRCable de robot de 5 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 42α1μmR2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 42α1μmRCable de robot de 2 m, paso α
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Motor paso a paso] Motor paso a paso 42α1μmRCable de robot de 5 m, paso α

Cargando…

  1. 1

Más información

[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje X - rodillo transversal: imagen relacionada
■ Tabla de aplicaciones de motor/cable
MotorCable
C.MSN
PA2 A, 5 A,2R,5R
QA2 A, 5 A,2R,5R
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónHusillo de bolas ⌀8, paso 1
GuíaGuías para rodillos cruzados
Resolución*2Completo2 µm (1 µm)*3
Medio1 µm (0,5 µm)*3
alimentación fina (sobre 1/20 particionado)0.05µm
Velocidad máxima*420 mm/seg
Repetibilidad de posicionamientoDentro de ±0,2 µm
Capacidad de carga49 N
Movimiento perdido1 µm o menos
Reacción0,5 µm o menos
Rectitud3 µm o menos
Paralelismo30 µm o menos
Paralelismo de movimiento10 µm o menos
*2. Esto representa la distancia recorrida de la etapa por una señal de pulso.
*3. Los valores entre () son para la opción de motor MS (micropaso).
*4. Esto representa la velocidad máxima que puede ser impulsada por el controlador recomendado cambiado al modo de paso completo, con la carga máxima aplicada.
(El valor difiere según el controlador de conducción actual y la carga actual).
El valor varía dependiendo de la opción del motor.
■ Especificaciones eléctricas
Número de piezaCMSPAQA
Estándar38 micropaso28 Paso α42 pasos α
MotorTipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A/fase (Oriental Motor Co., Ltd.)Motor paso a paso (Oriental Motor Co., Ltd.)
Número de piezaPMM33BH2-C16-1 (#28 mm)C7214-9015-1 (#38mm)ARM24SAK (#28 mm)ARM46AC (#42mm)
Ángulo de paso0.72°0.36°0.36° (Cuando se establece 1000P/R)
Número de pieza del conductorARD-KARD-A
ConectorNúmero de piezaHR10A-10J-12P (73) (Hirose electric co., LTD.)172211-6 (Tyco electrónica Japón GK)
Conector receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose electric co., LTD.)171822-6 (Tyco electrónica Japón GK)
Número de pieza de contacto170430-1 (Tyco electrónica Japón GK)
Número de pieza de contacto del receptáculo aplicable170205-1 (Tyco electrónica Japón GK)
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de origen de hendidura en el hogarProvisto
Sensor de inicio
Número de piezaFotosensor PM-L25 (Dispositivos industriales Panasonic SUNX co., ltd.)
Voltaje de la fuente de alimentaciónDC5 a 24 V o menos ±10%
Consumo actual45 mA o menos (15 mA o menos por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC o menos, 50 mA o menos
Tensión residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es de 50 mA)
Tensión residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es de 16 mA)
Lógica de salidaDetector (Oscuro): Transistor de salida apagado (No conductor)
[ ! ] Los sensores con número de pieza PM-□24 se suspenderán y reemplazarán por productos de próxima generación con número de pieza PM-□25 a partir de abril de 2017.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje X Material Aluminio Guía Rodillo cruzado
Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Longitud de la mesa(mm) 70 Ancho de la mesa(mm) 60
Carrera (distancia X)(mm) 30 Tratamiento de superficies Anodizado negro Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno
Capacidad de carga (rango)(N) 30.1~50 Carga permisible(N) 49 Velocidad máxima(mm / seg) 20
Precisión de posicionamiento(µm) 5 Rectitud de la mesa(µm) 3 Paralelismo de mesa(µm) 30
Rigidez de momento (Pitching)("/ N • cm) 0.15 Rigidez de momento (bostezo)("/ N • cm) 0.08 Rigidez de momento (rodando)("/ N • cm) 0.07

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico