(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Etapas del eje Z motorizadas: guía de rodillos cruzados, estándar, ZMPG

Etapas del eje Z motorizadas: guía de rodillos cruzados, estándar, ZMPG

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo
  • Descuento por volumen

Etapa del eje Z; Ligero y compacto con excelente precisión.

  • Componentes inCAD

(i)Advertencia

  • Consulte el contenido de nuestro sitio web, ya que el PDF no contiene la información más actualizada.
[Motorizado] Eje Z - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - rodillo transversal: imagen relacionada
[M] material: aleación de aluminio
[S] tratamiento superficial: anodizado negro
[A] accesorio: SCB4-10 (4 piezas)

Especificaciones

Número de parte - Sensor - Motor - Cable
ZMPG730
ZMPG730
-
-
L
R
-
-
C
MS
-
-
N
N
Número de parte Sensor Motor Cable Estándares Mecánicos Estándares de exactitud *1
Tipo No. Posición de la cubierta Superficie del escenario (mm) Distancia de recorrido (mm) Peso (kg) Precisión de posicionamiento unidireccional Cabeceo Bostezando
ZMPG 730 L
(estándar)
R
(Invertido)
C
(estándar)
N
(Cable no incluido (se vende por separado))
60×70 30 0.9 5 µm o menos / Carrera completa 25'' 20''
MS
(38 micro pasos)
1.1
*1. The above accuracy standards of Unidirectional Positioning Accuracy are for a single axis.

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ZMPG730-L-C-N
ZMPG730-R-C-N
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSelección de sensor
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Izquierda
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10Derecho

Cargando…

  1. 1

Más información

[Motorizado] Eje Z - rodillo transversal: imagen relacionada
[Motorizado] Eje Z - rodillo transversal: imagen relacionada
■ Especificaciones comunes
Tornillo de alimentaciónHusillo de bolas ⌀8, paso 1
GuíaGuías para rodillos cruzados
Resolución *2Completo2 µm (1 µm)*3
Medio1 µm (0,5 µm)*3
alimentación fina (sobre 1/20 particionado)0.05µm
Velocidad máxima *420 mm/seg
Repetibilidad de posicionamientoDentro de ±0,2 µm
Capacidad de carga29.4 N
Movimiento perdido1 µm o menos
Reacción0,5 µm o menos
Rectitud3 µm o menos
Paralelismo30 µm o menos
Paralelismo de movimiento10 µm o menos
*2. Esto representa la distancia recorrida de la etapa por una señal de pulso.
*3. Los valores entre () son para la opción de motor MS (micropaso).
*4. Esto representa la velocidad máxima que puede ser impulsada por el controlador recomendado cambiado al modo de paso completo, con la carga máxima aplicada.
(El valor difiere según el controlador de conducción actual y la carga actual).
El valor varía dependiendo de la opción del motor.
[ ! ] La tabla de especificaciones anterior es para una plataforma de un solo eje colocada de forma plana.
■ Especificaciones eléctricas
Número de piezaCMS
Estándar38 micropaso
Motor TipoMotor paso a paso de 5 fases 0,75 A/fase (Oriental Motor Co., Ltd.)
Número de piezaPMM33BH2-C16-1 (#28 mm)C7214-9015-1 (#38mm)
Ángulo de paso0.72°0.36°
Número de pieza del conductor
ConectorNúmero de piezaHR10A-10J-12P (73) (Hirose electric co., LTD.)
Conector receptáculo aplicableHR10A-10P-12S (73) (Hirose electric co., LTD.)
Número de pieza de contacto
Número de pieza de contacto del receptáculo aplicable
SensorSensor de límiteProvisto
Sensor de origen de hendidura en el hogarProvisto
Sensor de inicio
Número de piezaFotomicrosensor: PM-L25 (Dispositivos industriales Panasonic SUNX co., ltd.)
Voltaje de la fuente de alimentaciónDC5 a 24 V o menos ±10%
Consumo actual45 mA o menos (15 mA o menos por sensor)
Salida de controlSalida de colector abierto NPN 30 V CC o menos, 50 mA o menos
Tensión residual 2 V o menos (cuando la corriente de carga es de 50 mA)
Tensión residual 1 V o menos (cuando la corriente de carga es de 16 mA)
Lógica de salidaDetector (Oscuro): Transistor de salida apagado (No conductor)
[ ! ] Los sensores con número de pieza PM-□24 se suspenderán y reemplazarán por productos de próxima generación con número de pieza PM-□25 a partir de abril de 2017.
 

Información básica

Tipo Etapas motorizadas del eje Z Resolución(µm) 2μm Material Aluminio
Guía Rodillo cruzado Métodos de alimentación de mesa Tornillo de bola Longitud de la mesa(mm) 70
Ancho de la mesa(mm) 60 Carrera (distancia Z)(mm) 30 Tratamiento de superficies Anodizado negro
Orificio pasante (orificio central de la mesa) Ninguno Capacidad de carga (rango)(N) 5~30 Carga permisible(N) 29.4
Velocidad máxima(mm / seg) 20 Precisión de posicionamiento(µm) 5 Rectitud de la mesa(µm) 3
Tipo de motor b: motor paso a paso (estándar de 5 fases) Cable Cable no incluido

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico