(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Soportes - serie 3, tipo delgado

Soportes - serie 3, tipo delgado
  • Descuento por volumen

· Nombre de la serie: Soportes - Serie 3
· Ancho de marco compatible (mm): 15
· Número de ranuras compatibles: Ranura de una sola fila
· Pestaña de alineación: Sin pestaña
· Función adicional de soporte saliente: Estándar

  • Componentes inCAD

Soportes para extrusiones de aluminio cuadradas de 15 mm: imagen relacionada
Soportes para extrusiones de aluminio cuadradas de 15 mm: imagen relacionada

 

Tipo [M] Material [ S ] Tratamiento de superficies
HPTBS3 Acero bajo en carbón Cromato trivalente
HBLTBS3 6NO1SS-T5 Anodizado claro

Especificaciones

Número de parte
HPTBS3

 

Número de parte Masa (g) Extrusión Aplicable Tornillo aplicable, tuerca en T Carga permisible (N)
Tipo Tornillo Cantidad Tuerca en T Cantidad
HPTBS3 8 HFS3-1515 CBM3-6 2 HNSQ3-3 2 160
HBLTBS3 10 CBM3-8 2 HNSQ3-3 2 530

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
HBLTBS3
HPTBS3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de soporte Características adicionales (soportes de protrusión) Material Acabado superficial Tipo de soporte
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Soportes de protrusiónEstándarAleación de aluminio A6N01SS-T5Anodizado claroSoporte de extrusión
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Soportes delgados-Acero bajo en carbónCromado trivalenteSoportes de chapa

Cargando…

  1. 1

Ejemplo

Soportes para extrusiones de aluminio cuadradas de 15 mm: imagen relacionada

 

Información básica

Nombre de la serie Soportes - Serie 3 Ancho de marco aplicable(mm) 15 Número de ranuras aplicables Ranura de una fila
Pestañas de alineación Sin pestaña Perpendicularidad No en ángulo recto Serie de extrusión HFS
Extrusión No. 3 Tamaño de extrusión Por 15 Trabajo de adición de orificio de montaje de la cubierta No provisto
Accesorios No provisto Tornillos Aplicables Tornillos M3 Número de agujeros de conexión de extrusión 2

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico