(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placas redondas de chapa - forma de anillo, dos agujeros

Placas redondas de chapa - forma de anillo, dos agujeros

· Escribe: BFHB
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas redondas de chapa metálica, con forma de anillo y dos orificios, consulte las secciones siguientes:

  • Componentes inCAD

PDF

Placas redondas de chapa: imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
TipoSímbolo material
BFHBSPAcero bajo en carbón
[ ! ]
-
SPB(Óxido negro)
SPUCromato Trivalente (Claro)
SPKCromato trivalente (Negro)
AMAleación de aluminio 5052
[ NG ]
-
AMWAnodizado (claro)
AMBAnodizado (negro)
SUDAcero inoxidable 304 (pasivado 2B)-
[ ! ]El tipo de espesor 4.5, 6.0 es de acero con bajo contenido de carbono.
[ NG ]Para BFHAN, AMW o AMB no se pueden especificar.

Especificaciones

Número de parte-A-T-D-Q-Código de especificación del agujero, valor nominal
   
Tipo-Símbolo material
BFHB-SUD-A100-T3.0-D60-Q80-N6
Número de parteEspecificar incremento de 1 mmSelecciónDQEspecificación del agujero
TipoSímbolo materialATCódigo / Especificar método
BFHBSP
SPB
SPU
SPK
AM
AMW
AMB
SUD
30
~
300
Acero bajo en carbón
(Acero bajo en carbono)
1.0
1.6
2.3
3.2
4.5
6.0
Aleación de aluminio 5052


1.5
2.0
3.0

Acero inoxidable 304

1.0
1.5
2.0
3.0
4.0
3.0
~
270.0

Especificar
Incremento de 0.5 mm
[ ! ]D≤Ax0.9
Especificar
Incremento de 0.1 mm
N (Hoyo de tornillo)[ ! ]
3, 4, 5, 6, 8, 10
M (Agujeros roscados)
3, 4, 5, 6, 8, 10

[ ! ]Dimensión de mecanizado N
N valor especificado3456810
Diámetro del orificio pasante (d)3.54.55.56.5911

Modificaciones

Placas redondas de chapa: imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BFHB-AM-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]-D[3-290/0.5]
BFHB-AMB-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]-D[3-290/0.5]
BFHB-AMW-A[30-300/1]-T[1.5,​2,​3]-D[3-290/0.5]
BFHB-SP-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-D[3-290/0.5]
BFHB-SPB-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-D[3-290/0.5]
BFHB-SPK-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-D[3-290/0.5]
BFHB-SPU-A[30-300/1]-T[1,​1.2,​1.6,​2.3,​3.2,​4.5,​6]-D[3-290/0.5]
BFHB-SUD-A[30-300/1]-T[1,​1.5,​2,​3,​4]-D[3-290/0.5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Acabado superficial D Diámetro exterior A
(mm)
Espesor de placa [T]
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Ninguno3 ~ 29030 ~ 3001.5 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado negro3 ~ 29030 ~ 3001.5 ~ 3
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Aleación de aluminio 5052Anodizado claro3 ~ 29030 ~ 3001.5 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero bajo en carbónNinguno3 ~ 29030 ~ 3001 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónPavonado3 ~ 29030 ~ 3001 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Negro)3 ~ 29030 ~ 3001 ~ 6
1 Pieza(s)

12 Días o más

10Acero bajo en carbónCromato Trivalente (Blanco)3 ~ 29030 ~ 3001 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Acero inoxidable 304Ninguno3 ~ 29030 ~ 3001 ~ 4

Cargando…

  1. 1

Más información

Placas redondas de chapa: imagen relacionada

Información básica

Tipo BFHB