(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Montajes soldados en forma de L - tipo de doble fuelle

Placas / soportes de montaje para soldar - Tipo en forma de L-: Imagen relacionada
Placas / soportes de montaje para soldar - Tipo en forma de L-: Imagen relacionada
· Materiales
Número de parte[M] Material[ S ] Tratamiento de superficies
 TipoSímbolo material
Refuerzos dobles en blanco
WAW

4 Refuerzos Dobles Tipo Agujero Inferior
WAWBG
WAWCG
WAWMG
Agujeros inferiores ranurados tipo escudetes dobles
WAWBP
WAWCP
WAWMP
SBAcero al carbón 1018-
SBB(Óxido negro)
SBMNiquelado electrolítico
ABAleación de aluminio 5052-
ABWAnodizado (claro)
ABBAnodizado (negro)
SUBAcero inoxidable 304-
[ ! ]Granallado

Especificaciones

Número de parte-T-A-B-L-Y-H-F-G-E-Q-D-Especificación del agujero
① Código, nominal
Valor
-V-S-W-Especificación del agujero
② Código, nominal
Valor
-K
       
Tipo Configuración frontal Configuración inferior-Símbolo material
WAW    -SB-T10-A150-B60-L80-Y120                        
WAW B D-SBB-T10-A150-B60-L80-Y120-H50-F50-G50      -N6-V60-S20  -NA6  
Número de parteTDims externos. Especificar incremento de 1 mmHFGEQDEspecificación del agujeroVSWEspecificación del agujeroK
TipoConfiguración frontalConfiguración inferiorSímbolo materialABLYCódigoDiámetro nominalCódigoDiámetro nominal
Refuerzos dobles
WAW
Tipo de montaje
B
Tipo de montaje de cilindro
C
Tipo de montaje del motor
M
Refuerzos dobles
G (Tipo de montaje de 4 agujeros)
P (Tipo de montaje de orificio ranurado)
SB
SBB
SBM
AB
ABW
ABB
SUB
(8)
10
14
17
20
[ ! ](8) Se aplica solo al acero al carbono 1018
50~30040~15040~20030~290
[ ! ]Y> Tx2
[ ! ]Para A> 150, Y≥A/2
Especificar incremento de 0.1 mm3~30
(Incremento de 0,5 mm)
31~100
(Incremento de 1 mm)
M
N
[ ! ]
Z
[ ! ]
ZB
[ ! ]
0
(sin orificio)
3
4
5
6
8
10
12
16
Especificar 0.1 mm
Incremento
MA
NA
[ ! ]
ZBA
[ ! ]
0
(sin orificio)
3
4
5
6
8
10
12
Especificar incremento de 0.1 mm
[ ! ]K≤NAx5
[ ! ]Para las dimensiones de mecanizado, consulte la Tabla de selección de tipo de orificio
[Método de selección de tipo]
①Seleccione la forma del escudete. (Simple o Doble) ••••• El ejemplo que se muestra es con Refuerzo Individual. ESTABA
②Seleccione la forma del orificio frontal. ••••••••••••••••••••••• El ejemplo muestra el tipo de montaje B
③Seleccione la cantidad de orificio de montaje inferior o el tipo de orificio. •••• El ejemplo muestra 2 agujeros de montaje. re

Modificaciones

Placas / soportes de montaje para soldar - Tipo en forma de L-: Imagen relacionada

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
WAW-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-AB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-ABB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-ABB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-ABB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-ABB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-ABW-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-ABW-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-ABW-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-ABW-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBB-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBM-T8-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBM-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBM-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBM-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SBM-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SUB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SUB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SUB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAW-SUB-T20-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T10-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-Z[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T14-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-ZB[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-M[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-ZBA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-MA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
WAWBG-AB-T17-A[50-300/1]-B[40-150/1]-L[40-200/1]-Y[30-290/1]-H[0-300/0.1]-F[0-200/0.1]-G[0-300/0.1]-N[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-V[0-200/0.1]-S[0-150/0.1]-W[0-150/0.1]-NA[0,​3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSOrificio de Montaje de la Pieza Orificio Ranurado Número de Orificios Frontales Número de Orificios Inferiores Forma frontal Forma de superficie inferior Tipo Material Acabado superficial Espesor de placa T
(mm)
D Cambio de tolerancia del orificio (H7) [DC] (diámetro del orificio especificado)
(mm)
E
(mm)
Dimensión externa A
(mm)
Dimensión externa B
(mm)
Dimensión Externa L
(mm)
F
(mm)
G
(mm)
H
(mm)
Orificio configurable 1, orificio avellanado (posterior) [ZB] Orificio configurable 1, orificio avellanado (frontal) [Z] Orificio configurable 1, selección de diámetro nominal de orificio pasante de tornillo [N] Agujero configurable 1, agujero roscado [M]
(mm)
Orificio configurable 2, orificio avellanado (posterior) [ZBA] Agujero configurable 2, selección de diámetro nominal de tornillo pasante [NA] Agujero configurable 2, agujero roscado [MA]
(mm)
K
(mm)
Q
(mm)
S
(mm)
Diámetro del orificio pasante D
(mm)
V
(mm)
W
(mm)
Y
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Ninguno17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Ninguno20--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Anodizado (negro)10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Anodizado (negro)14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Anodizado (negro)17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Anodizado (negro)20--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Anodizado (Claro)10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Anodizado (Claro)14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Anodizado (Claro)17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAleación de aluminio 5052Anodizado (Claro)20--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Ninguno8--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Ninguno17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Ninguno20--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Pavonado8--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Pavonado10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Pavonado14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Pavonado17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Pavonado20--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Niquelado sin electrodos8--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Niquelado sin electrodos10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Niquelado sin electrodos14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Niquelado sin electrodos17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

15 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero al carbón 1018Niquelado sin electrodos20--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero inoxidable 304Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero inoxidable 304Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero inoxidable 304Ninguno17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A00Sin agujeroSin agujeroWAWAcero inoxidable 304Ninguno20--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 200----------------30 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 16--0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 16-0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 160 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 16--0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 16-0 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300-0 ~ 16----0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300-0 ~ 16---0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300-0 ~ 16--0 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 3000 ~ 16-----0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 3000 ~ 16----0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno10--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 3000 ~ 16---0 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 16--0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 16-0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 160 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 16--0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 16-0 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300-0 ~ 16----0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300-0 ~ 16---0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300-0 ~ 16--0 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 3000 ~ 16-----0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 3000 ~ 16----0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno14--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 3000 ~ 16---0 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 16--0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 16-0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300---0 ~ 160 ~ 12----0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 16---0 ~ 12--0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290
1 Pieza(s)

12 Días o más

10N/AN/A444 hoyos4 hoyosWAWBGAleación de aluminio 5052Ninguno17--50 ~ 30040 ~ 15040 ~ 2000 ~ 2000 ~ 3000 ~ 300--0 ~ 16--0 ~ 12---0 ~ 150-0 ~ 2000 ~ 15030 ~ 290

Cargando…

Ejemplo

Placas / soportes de montaje para soldar - Tipo en forma de L-: Imagen relacionada

Información básica

Tipo Soldado Tipo de costilla Costilla doble Tipo Tipo de soldadura

Preguntas Frecuentes (FAQ)

質問: ¿Cuáles son los límites de mecanizado en los soportes?
回答: Los límites de mecanizado para soportes se pueden encontrar en: https://us.misumi-ec.com/pdf/fa/2012/p2_1719.pdf